NSL3 200
Estaciones de sujeción
ID 1323569
Estación de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- NSE3 138 de 2 vías
- Sistema con resorte - Apertura neumática
- Dimensiones: 399 x 199 x 60 mm
- Fuerza de retracción:: 16 kN
- Presión de accionamiento: 6 bar
- Peso: 16.9 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 199 |
---|---|
Ancho [mm] | 399 |
Fuerza de retracción: [kN] | 16 |
Presión de desbloqueo [bar] | 6 |
Peso [kg] | 16.9 |
Material suministrado
Estación de sujeción, boquilla de sellado, conector neumático, tapa de protección contra el polvo, manual de instrucciones; sin pernos de sujeción, sin abrazaderas cilíndricas