NSL3 300-200
Estaciones de sujeción
ID 1323571
Estación de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- NSE plus 138 triple
- Sistema con resorte - Apertura neumática
- Dimensiones: Ø399 x 60 mm
- Fuerza de retracción:: 24 kN
- Presión de accionamiento: 6 bar
- Peso: 27.4 kg
Información técnica
Diámetro [mm] | 399 |
---|---|
Fuerza de retracción: [kN] | 24 |
Presión de desbloqueo [bar] | 6 |
Peso [kg] | 27.4 |
Material suministrado
Estación de sujeción, boquilla de sellado, conector neumático, tapa de protección contra el polvo, manual de instrucciones; sin pernos de sujeción, sin abrazaderas cilíndricas