NSL3 600
Estaciones de sujeción
ID 1323574
Estación de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- NSE3 138 de 6 vías
- Sistema con resorte - Apertura neumática
- Dimensiones: 599 x 399 x 60 mm
- Fuerza de retracción:: 48 kN
- Presión de accionamiento: 6 bar
- Peso: 54.4 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 599 |
---|---|
Ancho [mm] | 399 |
Fuerza de retracción: [kN] | 48 |
Presión de desbloqueo [bar] | 6 |
Peso [kg] | 54.4 |
Material suministrado
Estación de sujeción, boquilla de sellado, conector neumático, tapa de protección contra el polvo, tornillos de cáncamo, manual de instrucciones; sin pernos de sujeción, sin abrazaderas cilíndricas