NST3 500-300
Estaciones de sujeción
ID 1337139
Estación de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- NSE3 138 de 4 vías
- Sistema con resorte - Apertura neumática
- Función turbo
- Dimensiones: 500 x 500 x 74 mm
- Fuerza de retracción:: 32 kN
- Fuerza de tiro, con turbo: 112 kN
- Presión de accionamiento: 6 bar
- Peso: 76 kg
Información técnica
Longitud [mm] | 500 |
---|---|
Ancho [mm] | 500 |
Fuerza de retracción: [kN] | 32 |
Fuerza de tiro, con turbo [kN] | 112 |
Presión de desbloqueo [bar] | 6 |
Peso [kg] | 76 |
Material suministrado
Estación de sujeción, placa de cubierta para tornillos de montaje, boquilla de bloqueo, acoplamiento de bloqueo, tornillos de cáncamo, manual de instrucciones; sin pines de sujeción, sin pinzas cilíndricas