SPM plus 138
Membrana de sujeción
ID 471158
Membrana de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Lado superior para el acabado por parte del cliente
- Pin de sujeción de una vía inferior SPC 40 con espiga indicadora IXB V1
- Dimensiones: Ø149 x 55 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 50 kN
- Carrera de sujeción: 0.5 mm
- Diámetro de sujeción: 36 - 125 mm
- Profundidad de sujeción: 3 - 20 mm
- Repetibilidad: < 0.01 mm
- Material: Aluminio
- Peso: 1.5 kg
Información técnica
Diámetro [mm] | 149 |
---|---|
Fuerza máx. de sujeción [kN] | 50 |
Diámetro de la pieza mín. [mm] | 36 |
Diámetro de la pieza máx. [mm] | 125 |
Repetibilidad [mm] | < 0.01 |
Carrera de sujeción [mm] | 0.5 |
Material | Aluminio |
Peso [kg] | 1.5 |
Material suministrado
Membrana de sujeción, aro de ajuste, pines de sujeción, pines de indexado, manual de instrucciones