arrow calendarnullcartcheck checkmark close contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menupin play rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Sistema de sujeción directa de la pieza de trabajo

Sujeción directa de la pieza de trabajo con NSE mini

Fuerza de tracción un 300 % mayor gracias a la función turbo para una sujeción total y segura

Denominación

Estaciones de sujeción y extensiones en altura para la sujeción directa de piezas de formas libres y otras piezas en cuestión de segundos y sin contornos perturbantes.

Opciones e información especial

Sujeción de piezas complejas de forma fácil y segura
Con ayuda de las extensiones en altura para la sujeción directa de piezas de SCHUNK, se pueden sujetar piezas complejas de forma rápida y sencilla mediante la instalación de pernos de sujeción en la pieza y la estación de sujeción directa de piezas, sin necesidad de dispositivos especiales.
Leer más Menos

paraSujeción directa de la pieza de trabajo con NSE mini

En combinación con el producto Sujeción directa de la pieza de trabajo con NSE mini, ofrecemos varios servicios digitales: el complemento perfecto para la máxima eficiencia, planificación y fiabilidad del proceso.

3 Productos encontrado

  • Longitud  399 mm
  • Ancho  159 mm
  • Material  16MnCr5, toma de tierra
  • Paralelismo  0.02 mm
  • Peso  10.4 kg
  • Longitud  399 mm
  • Ancho  399 mm
  • Material  16MnCr5, toma de tierra
  • Paralelismo  0.02 mm
  • Peso  24.1 kg
  • Diámetro  95 mm
  • Fuerza de retracción:  500 N
  • Fuerza de tiro, con turbo  1500 N
  • Presión de desbloqueo  6 bar
  • Peso  2.8 kg

paraSujeción directa de la pieza de trabajo con NSE mini

Los siguientes componentes consiguen una mayor rentabilidad del producto Sujeción directa de la pieza de trabajo con NSE mini: la integración adecuada para la máxima funcionalidad, flexibilidad, fiabilidad y seguridad del proceso.