arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
WZS GZB-S Ø32 Ø8 25° Similar a la imagen

WZS GZB-S Ø32 Ø8 25°

Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado

ID 207696

WZS GZB-S Ø32 Ø8 25°, Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado
  • Con bisel de 25°
  • Diámetro de sujeción: 8 mm
  • Longitud: 60.5 mm
Serie Contorno de 25° WZS GZB-S
D2 32.0
D3 37.0
D4 20.0
Técnica Boquillas intermedias para portaherramientas para rectificado
Diámetro de sujeción D1 8 mm
Peso 0.3
L10 19.0

Modelo
Con bisel de 25°

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta