arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SPB 40-20h6 Similar a la imagen

SPB 40-20h6

Pasadores de sujeción

ID 1398338

Pasadores de sujeción estándar

Propiedades del producto:
  • Pin de sujeción con diámetro de centrado reducido
Datos técnicos:
  • Diámetro de centrado: 20h6
  • Fuerza de retención M12: 50 kN
  • Peso: 0.3 kg
Fuerza de retención M12 [kN] 50
Repetibilidad [mm] < 0.005
Peso [kg] 0.3

Material suministrado
Pin de sujeción, sin tornillo de fijación