arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KSC-D 125-390

KSC-D 125-390

Tornillo de banco de sujeción básico

ID 1334720

Prensa estándar doble

Propiedades del producto:
  • Sin sistema de mordazas
  • Para corresponder con VERO-S
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 125 x 390 x 60 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 40 kN
  • Par de giro máx.: 100 Nm
  • Peso: 17 kg
Ancho de la prensa [mm] 125
Fuerza máx. de sujeción [kN] 40
Par de giro máx. [Nm] 100
Peso [kg] 17

Material suministrado
Prensa, con manual de instrucciones; sin garras de sistema ni torquímetro