MSC-PM15 500 x 300
MAGNOS para aplicaciones de rectificado
ID 422186
Tecnología de sujeción magnética estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mesas magnéticas permanentes
- Técnica: Polo paralelo
- Tipo de imán: Neodymium
- Dimensiones: 500 x 300 x 60 mm
- Orientación del polo: Transversal
- Inclinación de polo: 1.5 mm + 0.8 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 80 N/cm²
- Espesor mín. de la pieza: 1.5 mm
- Temperatura de trabajo máx.: 80 °C
- Peso: 72 kg
Información técnica
L [mm] | 500 |
---|---|
B [mm] | 300 |
H [mm] | 60 |
Fuerza máx. de sujeción [N/cm²] | 80 |
Inclinación de polo | 1.5 mm + 0.8 mm |
Espesor mín. de la pieza [mm] | 1.5 |
Peso [kg] | 72 |
Material suministrado
Mesa magnética, llave de tubo hexagonal extraíble, manual de instrucciones