SAT-AE-R 500-710
Tombstones de sujeción octagonales
ID 431168
Torre de sujeción sin tensores
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Torre de sujeción octagonal con superficies de sujeción en bruto
- Placa base: 500 x 500 mm
- Dimensiones de la torre: Octágono irregular 260 x 290 x 710 mm
- Material: Hierro fundido EN-GJL-250
- Peso: 220 kg
Información técnica
Tamaño del pallet | 500 x 500 mm |
---|---|
Peso [kg] | 220 |
Material suministrado
Tombstone, cubierta, tornillos de transporte