Hitos de la innovación

Con espíritu pionero y perfección marcamos estándares en todo el mundo. Los desafíos que nuestra innovadora empresa familiar ha superado a lo largo de 70 años de trabajo con sistemas de agarre y tecnología de sujeción se reflejan en nuestros productos e innovaciones tecnológicas de primera calidad. Son los hitos de nuestro desarrollo desde que éramos un pequeño taller mecánico hasta habernos convertido en un competidor global con más de über 3.500 empleados.
Y a su vez, son el resultado de la determinación, el coraje y el trabajo de muchos colaboradores motivados y con espíritu de equipo y una increíble dedicación a la empresa. Debemos nuestro éxito a la confianza y a la fe que los clientes han puesto en nosotros. Su reconocimiento nos anima cada día a dar lo mejor de nosotros. Y esto también se aplica a futuro.

2020
Lanzamiento al mercado

Pinza EGH

El gripper para cobots flexible y de fácil ajuste. ¡Inicie su automatización ahora!

Lanzamiento al mercado

iTENDO

En el iTENDO se han podido combinar las excelentes características de la tecnología de expansión hidráulica de TENDO con la posibilidad de supervisión digital de los procesos.

2019
Lanzamiento al mercado

Pinza eléctrica para componentes pequeños
EGI

Inteligente, resistente y sumamente flexible. Para trabajos de manipulación complicados y variados.

2018
Máquina de separación de placas totalmente automática

ILR-2200

La primera máquina de separación de placas modular del mundo crece con las necesidades de los usuarios.

Unidad de giro universal

SRM

La unidad de giro de alto rendimiento define nuevos puntos de referencia en compacidad, longevidad, puesta en servicio y mantenimiento

2017
Lanzamiento al mercado

Gripper Co-act EGP-C

La primera pinza industrial certificada por la DGUV para actividades colaborativas.

Certificación

Mano robótica de 5 dedos SVH

La primera pinza del mundo certificada por la DGUV para robots colaborativos.

2016
Lanzamiento al mercado

Tuerca de sujeción hidráulica ADDUCO

La tuerca de sujeción hidráulica ADDUCO se desarrolló específicamente para una sujeción precisa y efectiva de fresas matriz, así como de conexiones de ejes y módulos axiales. El elemento de sujeción, que está equilibrado de fábrica, garantiza un fácil manejo y una sujeción de precisión máxima en cuestión de segundos.

Lanzamiento al mercado

Chuck automático para torno ROTA NCE

El ROTA NCE de SCHUNK combina un diseño ligero, una capacidad de carga máxima y un lenguaje de diseño extraordinario en un único chuck de torno. La geometría del chuck de torno se ha ajustado al flujo de fuerza y, a pesar de su diseño ligero, garantiza una rigidez máxima. El momento de inercia de la masa se redujo hasta un 30 % en comparación con los Chucks para torno convencionales, en función del tamaño de la unidad.

¡Primicia mundial!

TENDO Slim 4ax

El TENDO Slim 4ax de SCHUNK es el único portaherramientas para maquinado axial de su clase que cumple todos los requisitos. Contorno termorretráctil, manejo sencillo, tiempos de preparación cortos, vida útil larga, gran flexibilidad, Plug & Work y también aplicaciones con lubricación de cantidades mínimas.

Módulos lineales de 24 V con tecnología de memoria

SCHUNK ELP

Con los módulos lineales ELP de SCHUNK, se pueden crear por primera vez sistemas de montaje completos con tecnología de 24 V. Si el peso del componente varía, el eje lineal ELP de SCHUNK cambia su perfil de movimiento de manera totalmente automática tan solo entre dos y cinco carreras después.

Simulación realista por ordenador en tiempo real

El gemelo digital

Un gemelo digital es la forma digital de un objeto real. La base la forma el modelo CAD en 3D, al que están asignados todas las características de producto, así como sus funciones y parámetros de proceso, desde el material hasta el sistema de sensores, el movimiento y la dinámica.

Tecnología de transporte de SCHUNK para el agarre colaborativo

Gripper Co-act JL1

Ahora el agarre seguro tiene nombre. Con la tecnología de montaje de su NUEVA pinza Co-act JL1, SCHUNK abre las puertas a la primera pinza inteligente de colaboración entre seres humanos y robots, que interactúa directamente con las personas.

Diseñador de dedos eGRIP

NOVEDAD: dedos prensores de aluminio y acero

Adaptados de forma individual a cada aplicación, usted podrá elegir con flexibilidad entre los diferentes materiales. Con el sistema eGRIP de SCHUNK ahora también puede pedir dedos prensores de aluminio (AISi10Mg) y de acero inoxidable (1.4404, 30 µm o 50 µm).

2015
Lanzamiento al mercado

La nueva PGN-plus-P

La pinza de SCHUNK más comprada. Única con su guía deslizante de dentado múltiple y nueva lubricación continua integrada. Ahora el contorno de la guía deslizante de dentado múltiple con agujero de paso de bolsas de lubricación en la guía.

Sistemas de agarre móviles

Care-O-bot®4

Forjar el futuro de la robótica de servicio con SCHUNK. Junto con el Fraunhofer IPA en Stuttgart, SCHUNK ha marcado este hito en el sector de robótica de servicio para aplicaciones móviles.

Lanzamiento al mercado

chuck automático ROTA NCX

Tras el éxito del chuck automático de barra en cuña de SCHUNK, la empresa transfiere ahora el principio de cambio rápido de garras a los tornos CNC con cilindro de carrera corta.
En especial con respecto a la optimización de los procesos de producción, el ROTA NCX constituye un producto con funciones turbo atractivo gracias a su excelente relación entre precio y rendimiento.
Minimiza el trabajo de preparación y aumenta los principales tiempos de productividad de la máquina.

Lanzamiento al mercado

TENDO E compact con interfaz CAPTO

SCHUNK amplía su fabulosa gama de productos TENDO E compact al incorporar las interfaces CAPTO C4 y C5 de SCHUNK, con diámetros de 12 mm y 20 mm, así como C6, con diámetros de 12 mm, 20 mm y 32 mm.

2014
Lanzamiento al mercado

TENDO Aviation

El portaherramientas de expansión hidráulica con dispositivo mecánico de seguridad de extracción. Para el 100 % de seguridad durante el corte de alto rendimiento.

Lanzamiento al mercado

PRISMO3

El portaherramientas para rectificado de precisión flexible también es adecuado para portaherramientas para afilado de herramientas automático de un diámetro de sujeción de 3 a 20 mm.

Lanzamiento al mercado

EGN / EZN

El primer sistema de agarre de seguridad con certificación DGUV del mundo, el sistema de agarre de seguridad SCHUNK. Para un concepto de accionador coherente para colaboraciones hombre/máquina seguras.

2013
Lanzamiento al mercado

PRONTO

PRONTO – El sistema de cambio rápido de garras para un cambio de garras en menos de 5 segundos por mordaza.

Lanzamiento al mercado

ROTA-S flex

Gracias a una reducción de peso de hasta el 60 % y al rango de sujeción flexible, ROTA-S flex permite el mecanizado completo de piezas de trabajo grandes y pesadas, estableciendo así nuevos estándares en el fresado y el torneado.

Lanzamiento al mercado

Mano robótica de 5 dedos SVH

La primera mano robótica de 5 dedos con 9 motores preparada para la producción en serie. En la última versión de esta mano de agarre antropomórfica, la electrónica está completamente integrada en la raíz de la mano, lo cual permite unas soluciones muy compactas.

Novedades

2012
Lanzamiento al mercado

VERO-S NSA plus

El sistema de paletización automatizado ofrece permanentemente una precisión máxima en la carga automatizada de máquinas, con una precisión de repetición < 0,005 mm.

Detalles del producto

2011
Lanzamiento al mercado

ROTA-S plus 2.0

Con la versión 2.0, SCHUNK prosigue la historia de éxito del eficiente chucks estacionarios manuales líder de ventas ROTA-S plus. Es posible cambiar las garras en menos de 60 segundos.

Información especial

Lanzamiento al mercado

EGP

La pinza mecatrónica más potente del mundo para piezas pequeñas con electrónica integrada. La poderosa pinza con una fuerza de agarre que puede ajustarse en cuatro fases y una relación fuerza de agarre-masa mejorada en un 180 %

2010
Lanzamiento al mercado

VERO-S

La siguiente generación del sistema de sujeción de punto cero permite ahorrar hasta el 90 % de los costes de preparación.

Lanzamiento al mercado

TENDO E compact

El portaherramientas de expansión hidráulica incrementa la vida útil de la herramienta en un 300 %. Pares impresionantes de hasta 2000 Nm con Ø 32 mm, en condiciones de sujeción secas.

Lanzamiento al mercado

LWA 4P

El brazo de peso ligero Powerball de SCHUNK es el brazo lidero más compacto y potente del mundo con tres módulos Powerball altamente integrados que ofrecen 6 grados de libertad.

Detalles del producto

Lanzamiento al mercado

MPG-plus

La pinza miniatura neumática más potente del mercado. La combinación del accionamiento de émbolo ovalado y de guía de rodamiento garantiza un elevado rendimiento. Con el mismo tamaño de pinza pueden lograrse dedos prensores más largas y fuerzas de agarre hasta un 25 % superiores.

2008
Ampliación de la gama de productos

MAGNOS

SCHUNK amplía la gama de productos de la tecnología de sujeción magnética. Ahora hay disponible una gama aún mayor de productos estándar de tecnología de polo cuadrado, polo radial y polo paralelo para el mecanizado en 5 caras de piezas ferromagnéticas que garantiza el mecanizado en un solo ajuste.

Detalles del producto

Lanzamiento al mercado

PRL

Integración de módulos de brazos de agarre SCHUNK en el Care-O-bot®. El Instituto Fraunhofer para Tecnología y Automatización de la Producción IPA utilizó por primera vez el brazo ligero de alto rendimiento de SCHUNK con módulos PRL integrados de hasta 216 Nm de par en el Care-O-bot®.

2006
Lanzamiento al mercado

SDH

Primera mano de 3 dedos de SCHUNK con sensores táctiles y 76 puntos de medición por campo de sensores. El SDH de múltiples articulaciones domina el agarre por unión de forma y por unión de fuerza de distintos objetos, lo cual significa que puede utilizarse tanto en la robótica de servicio como en aplicaciones industriales.

2000
Lanzamiento al mercado

PGN-plus

La primera pinza paralela neumática de 2 dedos de SCHUNK con guía deslizante de dentado múltiple. La serie PGN-plus tiene la sólida combinación de un patentado sistema de guía deslizante de dentado múltiple y un émbolo ovalado, así como una gama excepcional de variantes.

1997
Lanzamiento al mercado

Técnica de fijación poligonal TRIBOS

El exclusivo sistema portaherramientas con tecnología de sujeción poligonal patentada revoluciona la sujeción de herramientas y logra una precisión de descentramiento inferior a 3 µ.

1995
Lanzamiento al mercado

MPG

Pinza paralela miniatura de 2 dedos de SCHUNK. La nueva referencia en la manipulación neumática de piezas pequeñas. Garras base sobre guía doble de rodillos que garantizan una gran vida útil.

1994
Ampliación de la gama de productos

Chucks para torno

Con la planta en Mengen, SCHUNK introduce el ámbito de productos de mandriles de torno.

1989
Lanzamiento al mercado

PGN

La primera pinza paralela neumática de 2 dedos con mordaza básica fijada por rectificado.

1988
Ampliación de la gama de productos

Sistemas de sujeción estacionarios

El mercado requiere una sujeción universal y precisa de piezas de trabajo. La respuesta de SCHUNK: TANDEM. El ámbito de productos de sujeción estacionarios comienza su carrera triunfal.

1983
Lanzamiento al mercado

PPG

La pinza industrial PPG hizo historia en 1983. La primera pinza estandarizada se basaba en las soluciones cinemáticas probadas para tecnología de sujeción. Gracias a este concepto de sinergia, SCHUNK revolucionó la manipulación automatizada y dio un importante paso para convertirse en un líder de competencias en el campo de la tecnología de sujeción y sistemas de agarre.

1978
Lanzamiento al mercado

Tecnología de sujeción, por expansión hidráulica

SCHUNK desarrolla la tecnología hidráulica de sujeción por expansión e introduce el sistema portaherramientas TENDO.

1966
Primera área de productos

garras de sujeción estándar

Creación del primer ámbito de productos de garras de sujeción, el cual está formado actualmente por 1200 tipos de garras de sujeción estándar.