SCHUNK es su socio Life Science

con conocimientos de aplicación

En la "ciencia de la vida" (Life Science) trabajan conjuntamente la biotecnología, la tecnología médica y la industria farmacéutica. El objetivo de esta colaboración multidisciplinar es trabajar por un futuro más centrado en la salud y la seguridad, al tiempo que se producen nuevos productos de tecnología médica, métodos de tratamiento y medicamentos. La industria manufacturera ocupa una posición clave en este sentido. La fabricación utiliza procesos modernos para producir productos de alta calidad en las siguientes áreas:

MedTech
MedDevices
Automatización de laboratorio
Pharma

 

Descargar PDF

Disciplinas de la industria

MedTech
MedDevices

MedTech

La gama de SCHUNK para la manipulación de montajes
La tecnología médica establece altos estándares en la fabricación de productos. Las máquinas, las instalaciones y los componentes de la industria manufacturera que se utilizan para fabricar dispositivos y consumibles, están sujetos a condiciones definidas en cuanto a lubricantes, dureza y longevidad. SCHUNK suministra a los fabricantes de sistemas de tecnología médica o a la industria de fabricación de productos médicos productos de alta gama y pone el foco en la lubricación conforme a H1, la dureza y la fiabilidad absoluta de los procesos. La pinza neumática MPG-plus para componentes pequeños es un ejemplo de ello. Manipula cualquier pieza y producto de tecnología médica con seguridad y delicadeza.

MedDevices

Componentes de alta gama para uso en humanos
Los dispositivos médicos son productos, objetos y sustancias que se utilizan en contacto directo con los seres humanos para examinar, tratar o controlar. SCHUNK ofrece productos de alta calidad para robots de cirugía, robots de cuidado y servicio, exoesqueletos y dispositivos en el campo de la rehabilitación ortopédica. Gracias a su diseño de alta calidad, los módulos garantizan la fiabilidad y la durabilidad necesarias para las tareas delicadas que requiere el uso en humanos. La sensibilidad necesaria de un robot quirúrgico, por ejemplo, se garantiza con la incorporación de sensores de fuerza/par.

Automatización de laboratorio
Farmacéutica

Automatización de laboratorio

Procesos de laboratorio eficientes y fiables
En un laboratorio todo son procesos sistemáticamente recurrentes. Los operadores de laboratorio ofrecen productos y servicios analíticos y de diagnóstico centrados en la eficiencia, la seguridad, la atención y la rentabilidad. La manipulación de reactivos, la tecnología de medición y los equipos de análisis son temas cotidianos. SCHUNK suministra numerosos componentes ideales para equipos de laboratorio y sistemas de manipulación para la automatización de laboratorio. Son sistemas compactos y simplemente modulares que se pueden montar a medida y utilizar en esta industria. El mejor ejemplo de aplicación es la exclusiva gama de productos mecatrónicos de alta gama con suministro de 24 V. Ofrece una fácil implementación y funcionamiento para el fabricante y, por lo tanto, garantiza un funcionamiento fiable, eficiente y automatizado de los dispositivos de laboratorio y análisis.

Farmacéutica

Refuerzo del rendimiento compatible con salas blancas
En la producción a gran escala de productos farmacéuticos finales como comprimidos, polvos, cremas y líquidos, la pureza y la calidad son siempre la máxima prioridad. Se requieren procesos transparentes y bien estructurados, apoyados por unidades de automatización fiables y potentes, para lograr la mayor eficiencia posible en términos de procesos y rentabilidad. En la industria farmacéutica, SCHUNK marca la tendencia con productos de máxima calidad y un amplio conocimiento de la aplicación para aumentar el rendimiento de la planta. SCHUNK facilita la manipulación y el maquinado de piezas filigranas, como blísteres de comprimidos, frascos y ampollas, con soluciones personalizadas y compatibles con salas blancas, con un diseño limpio y sencillo. La serie de pinzas eléctricas EGP para componentes pequeños es perfectamente adecuada para el agarre seguro y delicado de jeringuillas y cánulas.

Casos de aplicación

Pinzas fiables para aplicaciones médicas
Expertos de cada vez más industrias descubren los beneficios de la automatización y la robótica, y esto también es aplicable a la tecnología médica. Con la ayuda de la automatización, los procesos que antes eran manuales y en parte también...
Medición exacta de la fuerza en la rehabilitación
Posibilidad de sobrecarga a corto plazo debida al diseño robusto del sensor y a su elevada protección contra sobrecargas. Pequeña resolución de medición de 0,1 N combinada con una incertidumbre de medición de solo el 2 %.
Agarre fiable para la producción del balón de angioplastia
La certificación ISO de sala blanca de la pinza permite un maquinado seguro del producto médico. El aumento de las cargas laterales relacionadas con el proceso no es un problema para la pinza.

Productos SCHUNK para Life Science

Componentes de alta tecnología de SCHUNK.

Los productos SCHUNK cumplen los estrictos requisitos de calidad y fiabilidad de fabricación. Además, las gamas específicas de Life Science se adaptan bien a los productos para cualquier aplicación de Life Science.

Beta
Módulo lineal universal con accionamiento opcional por correa dentada o husillo y varias opciones de guía
DPG-plus
Pinza paralela estanca de 2 dedos que cumple los requisitos de IP67 y no permite la entrada de sustancias en el entorno de trabajo
DPZ-plus
A pesar de la elevada carga de momentos de las mordazas base, esta pinza estanca céntrica de 3 dedos cumple los requisitos de IP67 y no permite la penetración de sustancias del entorno de trabajo en el interior del componente
EGI
Pinza paralela de 2 dedos servoeléctrica con control sensible de la fuerza de agarre y carrera larga
EGL
Pinza paralela de 2 dedos servoeléctrica con control sensible de la fuerza de agarre y carrera larga
EGP
Gripper paralelo eléctrica de 2 dedos, con dedos base de guía suave, sobre rodamientos
ELP
Módulo lineal eléctrico con accionamiento directo y controlador integrado, sin holguras, guía de rodillos precargados
ERD
Elevado par motor con indicador de valor absoluto y junta rotativa eléctrica y neumática
KGG
Pinza paralela estrecha de 2 dedos con carrera larga
KLM
Módulo lineal con accionamiento neumático y guía de casquillos esféricos
LM
Módulo lineal con accionamiento neumático y cojinetes de rodillos transversales precargados, sin holguras en los rieles prismáticos
MPG-plus
Gripper paralelo de 2 dedos, con dedos base guiadas por rodamientos, para un movimiento suave
MPZ
Gripper pequeño de 3 dedos con mordazas base guiadas sobre ranuras en T.
PGN-plus-E
Pinza paralela eléctrica universal de dos garras con lubricación permanente, gran fuerza de agarre y elevada absorción de par gracias al uso de una guía deslizante de dentado múltiple.
PGN-plus-P
Pinza paralela universal de dos garras con lubricación permanente, gran fuerza de agarre y elevada absorción de par gracias al uso de una guía deslizante de dentado múltiple.
PPU-E
Unidad compacta de 2 ejes para la salida rápida y flexible de cualquier curva en un plano
PZN-plus
Pinza céntrica universal de 3 dedos con gran fuerza de agarre y momentos máximos elevados gracias a la guía deslizante de dentado múltiple
SRM
Unidad universal para giros neumáticos y movimientos giratorios
Alpha
Mesa lineal plana con accionamiento de husillo y carril guía con perfil doble
Beta
Módulo lineal universal con accionamiento opcional por correa dentada o husillo y varias opciones de guía
CLM
Módulo lineal con longitud optimizada, accionamiento neumático y cojinetes de rodillos transversales precargados, sin holguras
Delta
Módulo lineal plano con accionamiento por husillo o correa dentada opcional
EGI
Pinza paralela de 2 dedos servoeléctrica con control sensible de la fuerza de agarre y carrera larga
EGP
Gripper paralelo eléctrica de 2 dedos, con dedos base de guía suave, sobre rodamientos
EGS
Módulo de agarre giratorio eléctrico y paralelo de 2 dedos con guía suave de mordazas base sobre cojinetes de rodillos
ELB
Eje de carrera corta con accionamiento directo lineal y guías de rodillos transversales
ELP
Módulo lineal eléctrico con accionamiento directo y controlador integrado, sin holguras, guía de rodillos precargados
ERD
Elevado par motor con indicador de valor absoluto y junta rotativa eléctrica y neumática
ERP
Unidad de giro universal eléctrica con accionamiento directo y mando integrado para ángulo de giro de 45°, 90° o 180°
Gamma
Módulo lineal universal con accionamiento por correa dentada o piñón y cremallera, con perfil cerrado y carril guía con perfil doble
KGG
Pinza paralela estrecha de 2 dedos con carrera larga
LDN
Eje de motor lineal, perfil X simple, universal y con guía de rodillos
MPC
Pinza paralela de 2 dedos de fácil montaje con una buena relación precio-rendimiento
MPG-plus
Gripper paralelo de 2 dedos, con dedos base guiadas por rodamientos, para un movimiento suave
MPZ
Gripper pequeño de 3 dedos con mordazas base guiadas sobre ranuras en T.
PGN-plus-P
Pinza paralela universal de dos garras con lubricación permanente, gran fuerza de agarre y elevada absorción de par gracias al uso de una guía deslizante de dentado múltiple.
PZN-plus
Pinza céntrica universal de 3 dedos con gran fuerza de agarre y momentos elevados gracias a la guía deslizante de dentado múltiple
SFL
Miniunidad giratoria para tareas de giro ligero de hasta 180°
SRU-plus
Unidad universal para giros neumáticos y movimientos giratorios
EGN
Pinza paralela servoeléctrica de 2 garras, con gran fuerza de agarre y elevada absorción de momentos, gracias a su guía multidentada
EZN
Pinza céntrica servoeléctrica de 3 dedos, con gran fuerza de agarre y momentos elevados gracias a la guía deslizante de dentado múltiple
MPG-plus
Gripper paralelo de 2 dedos, con dedos base guiadas por rodamientos, para un movimiento suave
PGN-plus-P
Pinza paralela universal de dos garras con lubricación permanente, gran fuerza de agarre y elevada absorción de par gracias al uso de una guía deslizante de dentado múltiple.
PZN-plus
Pinza céntrica universal de 3 dedos con gran fuerza de agarre y momentos elevados gracias a la guía deslizante de dentado múltiple

¿Desea que SCHUNK le ayude a implementar su proyecto?

Estaremos encantados de ayudarle a validar su aplicación

En el nuevo centro de aplicaciones CoLab de SCHUNK podemos probar juntos su aplicación para el maquinado asistido por robot. También le ayudamos a elegir la herramienta de corte adecuada o los mejores materiales abrasivos, así como a determinar los parámetros correctos del proceso. De este modo, puede estar seguro de que su aplicación robótica logrará resultados de maquinado ideales.
Póngase ya en contacto con su asesor personal de SCHUNK in situ para que podamos examinar y desarrollar su aplicación.

Persona de contacto

Ingenieros de Soporte

El contacto directo y personal es el primer paso hacia la realización de proyectos con rapidez y éxito.
Responsable del área de ventas

Servicio y soporte técnico

Su teléfono de contacto directo
Tel. +34-937 556 020
Resumen de servicios