TENDO E compact

El portaherramientas de expansión hidráulica universal para todas las aplicaciones y para todos los filos de corte.

El portaherramientas de expansión universal: para todas las aplicaciones, para todas las herramientas de corte


Tolerancias más estrechas, una enorme presión sobre los costes, mejor calidad: el TENDO E compact es la respuesta a las crecientes exigencias del mecanizado, que no pueden cumplirse de forma económica con portapinzas ER, portaherramientas térmicos, Weldon y portaherramientas hidráulicos técnicamente inferiores. En el portaherramientas hidráulico TENDO E SCHUNK ha logrado combinar todos los parámetros de alto rendimiento en un único portaherramientas avanzado que supera todas las exigencias. El TENDO E compact tiene un precio que permite realizar fácilmente el cambio de portaherramientas mecánicos y térmicos a la calidad TENDO de mucha mayor precisión. 

* Esto lo demuestra un estudio realizado por el wbk, el Instituto de Tecnología de Producción, en el Instituto de Tecnología de Karlsruhe (KIT)

Principales ventajas.

 


  • Tiempo de aplicación de herramientas hasta un 300 % superior.*
  • Altos momentos, ahora hasta 2 000 Nm con ∅ 32 mm en condiciones de sujeción secas, 900 Nm para vástagos de herramienta aceitosos
  • Superficies perfectas: sin marcas de vibración
  • Emisión de ruidos mínima
  • Costos de taller reducidos
  • Cambio de herramientas en segundos, sin dispositivos periféricos adicionales.
  • Precisión de descentramiento y cambio de herramienta permanentes. Precisión de repetición < 0,003 mm
*Probado por un estudio realizado por el Instituto de Ciencia de la Producción, wbk, en el Instituto de Tecnología de Karlsruhe
Testimonios de clientes

"He probado varios chucks automáticos, pero el TENDO E Compact es la solución perfecta en términos de fuerza de sujeción y duración mejorada de la herramienta".

Ullrich Gallmetzer
Director Ullrich Gallmetzer CNC Processing

"Las pruebas han demostrado que los resultados deseados no pueden lograrse con otros sistemas de sujeción".

Bernd Böttcher
Director de Soluciones Técnicas, Sartorius Weighing Technology GmbH, Göttingen

"Con TENDO E compact, puedes estar seguro de que la fresa no se torcerá en el soporte".

"Tendo E compact rinde de forma excepcional si se compara su precio y función con otros sistemas portaherramientas. El soporte de herramienta combina una vida prolongada de la herramienta y unos costos de inversión relativamente bajos".

Daniel Bernhardt y Sebastian Grasser
Hofmann GmbH

"Con TENDO E compact, la fresa funciona de un modo más silencioso. Además, la superficie es mucho más uniforme, ya que cada filo cortante retira la misma cantidad de material. Por si fuera poco, la estabilidad del proceso y la precisión dimensional han mejorado considerablemente. Con TENDO E compact, tengo un portaherramientas que lo puede hacer todo".

Martin Braun
propietario de la oficina de estudios técnicos Ingenieurbüro Martin Braun

Diagrama de sección

Diagrama de sección

  1. Tornillo de sujeción
  2. Émbolo de sujeción
  3. Casquillo de expansión y sistema de cámaras
  4. Cuerpo base
  5. Tornillo de ajuste longitudinal
  6. Herramienta
  7. Ranura de suciedad


  8. Detalles del producto

Información adicional

Detalles del producto
Soluciones
Hojas de datos
Folleto (PDF, 6 MB)