Sistema de sujeción de punto cero VERO-S

90 % de ahorro en costes gracias a la preparación de las piezas de trabajo fuera de la máquina en paralelo a la colocación automatizada.

El optimizador del tiempo de preparación.


VERO-S es el sistema modular de cambio rápido de palés para un reposicionamiento muy rápido y preciso de piezas, dispositivos de sujeción u otros equipos en centros de mecanizado modernos de 3, 4 o 5 ejes. Reduce los tiempos de preparación hasta un 90 % y garantiza así un uso óptimo de la capacidad de la máquina. VERO-S sujeta piezas, palés, módulos para uso estacionario y torres de sujeción utilizando uno o varios pasadores de fijación.

Su ventaja

  • Un ahorro del 90 % en costes de preparación y un uso óptimo de las capacidades de la máquina.
  • Sistema de carrera doble patentado para fuerzas de retracción extremadamente altas
  • Función turbo integrada de manera estándar: aumento de la fuerza de tracción de hasta un 300 % para un uso máximo del rendimiento de las máquinas
  • Módulos resistentes a la corrosión y totalmente sellados: larga vida útil y máxima seguridad en el proceso
  • Purga de aire opcional: protección frente a virutas y refrigerante durante el cambio de pallets
  • Montaje o posicionamiento mediante cono corto: precisión de repetición garantizada de
    <0,005 mm

Más de 1,000 variantes de sujeción de piezas de trabajo.

El VERO-S de SCHUNK, el sistema modular de mayor tamaño para los individualistas, permite sujetar piezas de trabajo, palets, estaciones de sujeción y torretas de sujeción a través de uno o varios pernos, y constituye la mejor solución de sujeción para cualquier máquina. Las extensiones en altura de módulos ofrecen una flexibilidad adicional. Con SCHUNK, es posible sujetar prácticamente todo: con una precisión micrométrica y conforme a sus requisitos concretos.

Estación de sujeción VERO-S

Para dispositivos de sujeción de piezas de trabajo. Para un reequipamiento muy rápido y preciso.

Leer más

Prensa multisujeción KONTEC

Para la sujeción simultánea de dos piezas de trabajo idénticas o no idénticas.

Leer más

Dispositivo de sujeción reforzado de accionamiento simple KONTEC

Para una sujeción rápida y segura. Elevadas fuerzas de sujeción, preajuste sencillo. Óptimo para sujeción de piezas en bruto y acabadas.

Leer más

Plato ligero ROTA-S flex

Incremento de la capacidad de la máquina gracias a los platos de peso reducido hasta en un 60 %.

Leer más

Tensores centrales TANDEM

Potencia compacta para uso en espacios reducidos. Neumáticos, manuales o hidráulicos.

Leer más

Chuck de torno ROTA

Universal con amplia gama de accesorios. Para la sujeción de piezas de trabajo redondas y personalizadas.

Leer más

Técnica de sujeción magnética, MAGNOS

Tecnología de sujeción magnética electro-permanente para una fuerza de sujeción y una flexibilidad máximas en el rango de sujeción.

Leer más

VERO-S NSL PLUS: la base para modernas soluciones de configuración

 

Precisión micrométrica y ahorro de espacio

La estación de sujeción VERO-S NSL plus constituye la base para el sistema de sujeción de punto cero VERO-S. Precisión micrométrica y ahorro de espacio. Firmemente instalados en la mesa de la máquina, todos los dispositivos de sujeción de la gama de productos de SCHUNK pueden montarse en la estación de sujeción. Ya sean el bloque de sujeción de fuerza TANDEM, los sistemas de sujeción manual KONTEC,

la técnica de sujeción magnética MAGNOS, los platos de torno estacionarios ROTA, la tecnología por vacío PLANOS o las torretas de sujeción de cualquier clase. Por lo tanto, las opciones de sujeción para el usuario son prácticamente ilimitadas. La tecnología de cambio rápido de palets VERO-S ofrece una sujeción muy precisa y un reequipamiento rápido y de alta flexibilidad.

Información adicional

Detalles del producto
Soluciones
Hojas de datos
Catálogo de técnica de sujeción estacionaria (ZIP, 64,3 MB)

Torneado con tecnología de cambio rápido de palés. VERO-S NSL turn para centros de fresado y torneado.

 

 

¡Tiempo mínimo de preparación! ¡Máxima calidad! ¡Calidad máxima!

 

El VERO-S NSL turn demuestra sus ventajas en los centros de torneado y fresado. Es posible sujetar los dispositivos de una forma extremadamente rígida y segura gracias a las fuerzas de retracción del VERO-S NSL turn.

Diagrama de sección

 

  1. Cono corto flexible (rigidez radial y flexibilidad axial)
  2. Activación para la función turbo
  3. Indicador visual para el control de la función turbo
  4. Activación para la apertura de los módulos
  5. Posicionamiento de los pernos de centrado
  6. Pernos de ubicación para la orientación en la mesa de la máquina
  7. Fijación mediante tuercas en forma de T en la mesa de la máquina
  8. Sistema de sujeción de punto cero NSE plus 138
  9. Distribución de aire en forma de anillo
  10. La orientación de las correderas de sujeción siempre es tangencial

Información adicional

Detalles del producto
Soluciones
Hojas de datos
Catálogo de técnica de sujeción estacionaria (ZIP, 64,3 MB)

Más flexible. Más preciso Más rápido Módulos de sujeción VERO-S NSE plus

 

Centrado de alta precisión y mecanismo de bloqueo seguro

Las estaciones de sujeción VERO-S NSL sientan las bases para la flexibilidad, mientras que los módulos de sujeción VERO-S NSE plus completan la funcionalidad de todo el sistema. Las fuerzas de retracción de hasta 40 kN y el diseño herméticamente sellado y endurecido de acero inoxidable garantizan la seguridad, la precisión y una larga vida útil. ¿Mantenimiento? ¡No es necesario!

Su ventaja

  • El sistema de carrera doble patentado entre la corredera de sujeción y el émbolo proporciona grandes fuerzas de retracción

    • Fuerza de retracción (estándar) de 7,5 kN con NSE plus 138
    • Fuerza de retracción (turbo) de 25 kN con NSE plus 138

  • Fuerzas de retención de hasta 75 kN
  • Diseño íntegro en acero inoxidable
  • Elementos de sellado de alta calidad para una vida útil prolongada
  • Función turbo para incrementar la fuerza de retracción integrada de manera estándar, además de detección de la corredera
  • Gran superficie plana para un soporte óptimo y una rigidez máxima
  • Activación neumática del sistema con 6 bar

Diagrama de sección

 

  1. El centrado mediante cono corto de alta precisión proporciona una conexión de precisión micrométrica
  2. El sistema de carrera doble patentado entre el émbolo y la corredera de sujeción ofrece fuerzas de tracción máximas
  3. Función turbo para incrementar las fuerzas de tracción
  4. Grandes superficies para la transmisión de las fuerzas de tracción y sujeción
  5. Sistema sellado por completo y, por consiguiente, totalmente libre de mantenimiento
  6. Gran superficie plana para un soporte excelente y una rigidez máxima
  7. Posibilidad de detección de la posición de la corredera de sujeción mediante presión dinámica
  8. El tapón central puede suministrarse con un taladro para incorporar la función de soplado
  9. Junta plana para proteger la interfaz durante la amortiguación del mecanizado al dejar una pieza de trabajo o placa de sujeción
  10. Tapas para tornillos de montaje, lo que implica que no se pueden acumular virutas ni refrigerante
  11. Radios de introducción en los bulones para un ensamblaje rápido y seguro en caso de ángulos de inclinación y desplazamientos respecto al centro
  12. Activación neumática del sistema con 6 bar

Información adicional

Detalles del producto
Soluciones
Hojas de datos
Catálogo de técnica de sujeción estacionaria (ZIP, 64,3 MB)

Extremadamente plano. Extremadamente pequeño. VERO-S NSE mini

 

Piezas de trabajo pequeñas y tareas de corte de metales ligeras. Estos son los campos de aplicación para el VERO-S NSE mini. Con una altura de 20 mm, los módulos de sujeción de pequeño tamaño son extremadamente planos.

 

Su ventaja

  • Altura de 20 mm para un uso máximo del espacio de mecanizado en las máquinas herramienta de menor tamaño
  • Se pueden aplicar de manera flexible micrómetros internos pequeños y ajustables
  • Especialista en sujeción directa de herramientas, sujeción de paletas y manipulación
  • Reequipamiento rápido y sencillo de cualquier máquina
  • Concepto de accionamiento patentado que transforma la fuerza de sujeción con resorte en una fuerza de tracción elevada para el autoenclavamiento y la sujeción segura

  • El VERO-S NSE mini se utiliza para la sujeción directa con módulos de sujeción dobles y es especialmente adecuado para:

    • Piezas de trabajo manipuladas de máquina a máquina en una línea de producción
    • Piezas de trabajo que normalmente se sujetarían con dispositivos de sujeción especiales debido a su forma geométrica
    • Cualquier tipo de pieza de trabajo pequeña que requiera mecanizado por todos sus lados

Información adicional

Detalles del producto
Soluciones
Hojas de datos
Catálogo de técnica de sujeción estacionaria (ZIP, 64,3 MB)

Carga automatizada de máquinas

 

Fácil, rápido y seguro. VERO-S NSA plus y NSR.

 

Interacción


¿Fabricación de lotes grandes o pequeños? Cada vez hay una mayor demanda de soluciones automatizadas, ya que disminuyen los tiempos de inactividad y permiten aprovechar el funcionamiento de las máquinas de manera más eficaz. Sin embargo, la precisión y la seguridad siguen siendo factores decisivos.

Muy cerca de la mesa de la máquina. Módulo paletizador VERO-S NSA plus

El VERO-S NSA plus proporciona la máxima precisión para la automatización. La función de detección integral está incorporada. El sistema de sellado es fácil de limpiar. El mecanismo de centrado de cono con superficie de trabajo plana garantiza la máxima precisión.

Leer más

Desde tamaños pequeños hasta grandes. Acoplamiento de robot NSR.

Gracias a la construcción delgada del acoplamiento de robot NSR, la carga de la paleta puede efectuarse bastante cerca de la mesa de máquina. Poca altura gracias a la combinación de la estación de sujeción y la paleta de sujeción, garantizando así un uso máximo del espacio de la máquina. Independientemente de la aplicación. Desde tamaños mini hasta maxi.

Leer más

Información adicional

Detalles del producto
Soluciones
Hojas de datos
Folleto de carga de máquinas automatizada (PDF, 0,6 MB)