Equipado por SCHUNK

Selección única de componentes para el equipamiento de sus robots y máquinas.

El equipamiento desempeña un papel importante a la hora de decidir si está en condiciones de explotar al completo el rendimiento de sus sistemas o si sus procesos automatizados de producción están perfectamente compenetrados.

Equipado por SCHUNK. Para usted, esto significa que, con más de 11 000 componentes estándar, SCHUNK tiene la gama más completa del mundo. Todo de una sola fuente. Todo para su robot y sus máquinas. Para cualquier aplicación.

Nuestros productos premium de alto rendimiento son decisivos en sus procesos de montaje y manipulación y en el agarre de sus piezas de trabajo y herramientas. Se consigue una fuerza de agarre un 25 % superior y una productividad un 30 % mayor gracias a la carga automatizada de la máquina, un cambio de pinza un 90 % más rápido, 110 movimientos de recogida por minuto, costes de preparación un 90 % inferiores o una vida útil de las herramientas un 300 % más larga. Explote al máximo el rendimiento de su máquina y sistema y benefíciese de la interacción perfecta de los sistemas de agarre y de la técnica de sujeción. Cuanto más componentes SCHUNK haya, mayor será la eficiencia y la productividad.

Buscador de componentes y equipamiento de técnica de agarre

Más de 4000 componentes para sus procesos de montaje y manipulación. Seleccione su robot.

Buscador de componentes y equipamiento de tecnología de sujeción

Más de 7500 componentes para la sujeción de su herramientas y piezas de trabajo. Seleccione su máquina.

Componentes con técnica de agarre para sus robots con brazo articulado

Puede elegir entre 3000 productos.
Gama completa
Más de 30 años de experiencia en la automatización de la manipulación y el montaje
PGN-plus
La pinza universal más vendida del mundo
PGN-plus-P
Única y NUEVA con lubricación permanente integrada en la guía deslizante de dentado múltiple. Sin mantenimiento a lo largo de su vida útil.* ¡Garantizado!
PZN-plus
Pinza central universal de 3 dedos con gran fuerza de agarre y momentos máximos muy elevados gracias a su guía deslizante de dentado múltiple.
EGN
La primera pinza eléctrica paralela de 2 dedos con guía deslizante de dentado múltiple.
EGA
Pinza paralela eléctrica de 2 dedos con carril guía de perfil ligero y servomotor adaptable
SWS
El único sistema del mercado de cambio automático con autorretención y sin fuerza por muelle adicional.
SHS
Sistema de cambio manual de herramientas con paso de aire integrado y paso eléctrico opcional
OPR
Protección anticolisión y de sobrecarga con reinicio automático para la protección de robots y unidades de manipulación contra daños producidos en caso de colisiones o sobrecargas
DDF-2
Para la alimentación de señales eléctricas y neumáticas, en robots con giro infinito.
FDB
Husillo de desbarbado flexible para utilizar con robots.
FTN
Sensor de fuerza/par de 6 ejes rígido, para una medición precisa en seis grados de libertad.
NSR-A
Sistema neumático de cambio de palés con bloqueo patentado.

Componentes con técnica de agarre para sus robots Delta

Puede elegir entre 500 productos.
Gama completa
Más de 30 años de experiencia en la automatización de la manipulación y el montaje
MPG-plus
La pinza para piezas pequeñas de primera calidad más acreditada en todo el mundo.
PGN-plus
La pinza universal más vendida del mundo
MPZ
Pinza central pequeña de 3 dedos, con garras básicas guiadas sobre ranuras en T.
EGP
La pinza eléctrica para componentes pequeños con el rendimiento más compacto en los sistemas de automatización de montaje.
EGS
El módulo eléctrico giratorio de agarre más compacto del mundo.
SWS
El único sistema del mercado de cambio automático con autorretención y sin fuerza por muelle adicional
CWS
Sistema de cambio manual, compacto, con paso de aire integrado para los módulos de compensación y agarre más importantes de SCHUNK.
OPR
Protección anticolisión y de sobrecarga con reinicio automático para la protección de robots y unidades de manipulación contra daños producidos en caso de colisiones o sobrecargas.

Componentes con técnica de agarre para sus robots Scara

Puede elegir entre 600 productos.
Gama completa
Más de 30 años de experiencia en la automatización de la manipulación y el montaje
MPG-plus
La pinza para piezas pequeñas de primera calidad más acreditada en todo el mundo.
PGN-plus
La pinza universal más vendida del mundo
MPZ
Pinza central pequeña de 3 dedos, con garras básicas guiadas sobre ranuras en T.
GSM-P
Combinación compacta de giro y pinza, compuesta de un potente accionamiento de rotor, un dispositivo de posición final y amortiguación, así como una pinza paralela de 2 dedos.
EGP
La pinza eléctrica para componentes pequeños con el rendimiento más compacto en los sistemas de automatización de montaje.
EGS
El módulo eléctrico giratorio de agarre más compacto del mundo.
SWS
El único sistema del mercado de cambio automático con autorretención y sin fuerza por muelle adicional.

Componentes con tecnología de agarre para su sistema de manipulación

Puede elegir entre 4000 productos.
Gama completa
Más de 30 años de experiencia en la automatización de la manipulación y el montaje
MPG-plus
La pinza para piezas pequeñas de primera calidad más acreditada en todo el mundo.
PGN-plus
La pinza universal más vendida del mundo
PGN-plus-P
Única y NUEVA con lubricación permanente integrada en la guía deslizante de dentado múltiple. Sin mantenimiento a lo largo de su vida útil.* ¡Garantizado!
EGP
La pinza eléctrica para componentes pequeños con el rendimiento más compacto en los sistemas de automatización de montaje.
PPU-P
Unidad compacta de 2 ejes para un desplazamiento más rápido en los movimientos Pick & Place habituales.
PPU-E
Unidad compacta de 2 ejes para un desplazamiento rápido y flexible de cualquier curva en un plano.
ELP
Módulo lineal eléctrico con accionamiento directo y controlador integrado, guiado sin holguras mediante guía de rodillos pretensados.
LPP
Pórtico lineal con un eje neumático de pórtico horizontal y un módulo lineal neumático vertical.
LPE
Pórtico lineal, con un eje eléctrico de correa dentada horizontal y un eje eléctrico de husillo vertical
RPE
Pórtico con dos ejes eléctricos de correa dentada en dirección horizontal y un eje eléctrico de husillo en dirección vertical

Pinzas Co-act y aplicaciones para su cobot

La primera gama estandarizada de pinzas de colaboración entre personas y robots del mundo.