Uso eficiente de cada segundo

El tiempo es un importante factor de éxito en la industria. Los tiempos de producción, los tiempos de suministro y los tiempos de almacenamiento representan un claro potencial de ahorro de tiempo. El tiempo de producción puede dividirse en tiempos tecnológicos de maquinado y tiempos tecnológicos auxiliares. Para reducir los tiempos de maquinado, se utilizan procedimientos de fabricación y componentes que permiten un procesamiento o un montaje más rápidos. Los tiempos tecnológicos auxiliares son normalmente tiempos en los que las máquinas están paradas, ya que deben reequiparse. Estos tiempos se pueden reducir al configurar la máquina en paralelo al tiempo de procesamiento. La pieza de trabajo se prepara fuera de la máquina y se introduce completamente con el dispositivo de sujeción en la máquina. Esto aumenta la producción, reduce los costos y elimina errores de manejo en el proceso de sujeción. En el programa de productos de SCHUNK encontrará tanto componentes para utilizar de manera más eficaz los tiempos tecnológicos de producción como medios de fijación que reducen considerablemente los tiempos de preparación y, en consecuencia, los costos.