No se ha encontrado ninguna página de detalles del producto para este número de serie. Si tiene alguna pregunta sobre el producto, puede buscar el número de material en el campo de búsqueda o ponerse en contacto con nosotros.
¿En qué podemos ayudarle?
Su solicitud para SCHUNK
Encontrar representantes de ventas locales
Registro en el boletín informativo
Solicitar datos CAD
Su solicitud de presupuesto
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
Tiempo de funcionamiento de la máquina considerablemente mayor
Los centros de maquinado horizontales, solo desarrollan su capacidad de rendimiento máximo, cuando se combinan las tombstones y las garras adecuadas. Gracias a la enorme variedad de opciones de sujeción y densidades de carga, los tiempos de funcionamiento de la máquina aumenta de forma considerable. Los tombstones de sujeción SCHUNK también ofrecen una accesibilidad y un maquinado óptimos de sus piezas.
Nuestro compromiso de calidad. Las ventajas para usted.
Todas las superficies de sujeción tienen un fresado de precisión
Diseño estable de la estructura hueca
Diseño con amortiguación de vibraciones
Hay disponibles 4 formas de Tombstones: octogonal, cúbica, triangular y de doble cara
Todos los tombstones de sujeción pueden combinarse con el sistema de sujeción KONTEC