arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ISST-SMPL 400x300x3 SFM

ISST-SMPL 400x300x3 SFM

Příslušenství pro standardní vakuovou upínací techniku

ID 1487786

Příslušenství pro standardní vakuovou upínací techniku

Vlastnosti produktu:
  • Podpěrná deska
  • Pro obrábění obrobků s FlexMat
  • Bez uzavíracích magnetů
  • Vhodné pro SMPL 400 x 300 x 28
Technické údaje:
  • Rozměry: 400 x 300 x 3 mm
  • Vlastní hmotnost: 1.4 kg
Length [mm] 400.0
Width [mm] 300.0
Height [mm] 3.0
Weight [kg] 1.4

Scope of delivery
Support plate, caulking strip (glued), countersunk screws