arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.

En tant que fabricant expérimenté de porte-outils et serrages stationnaires, de techniques de préhension et d'automatisation, nous savons que les exigences du secteur des sciences de la vie ne peuvent être comparées à celles d'aucune autre industrie. L'absence de résidus, la préhension très sensible, la résistance à la corrosion et l'adaptation aux salles blanches ne sont que trois des nombreuses caractéristiques standard exigées, et ce pour de bonnes raisons. SCHUNK se concentre sur les segments MedTech, LabAutomation et Pharma. Outre la flexibilité et la précision, une fiabilité absolue des processus est requise dans ces trois domaines. La fiabilité nécessaire à cette fin, y compris l'expertise en matière d'application, fait partie du portefeuille de produits et de services de SCHUNK.

Contactez-nous pour un rendez-vous de consultation sans engagement sous lifescience@de.schunk.com ou par téléphone au +49-7133-103-3490

Disciplines industrielles

MedTech - Production fiable dans le domaine des technologies médicales

Dans le segment MedTech, nous améliorons les machines et les systèmes avec les composants et les solutions nécessaires à la production de dispositifs médicaux et de produits consommables avec des porte-outils et serrages stationnaires, une technologie de préhension et une technologie d'automatisation très efficaces. SCHUNK répond de manière fiable aux exigences élevées en matière de lubrifiants, de robustesse et de longévité dans le secteur de la technologie médicale.

  • Robustesse
    Les clients de SCHUNK sont impressionnés par la qualité supérieure et la durée de vie des produits.
  • Fiabilité du processus
    Nos produits garantissent des processus de fabrication sans erreur
  • Technologie de pointe pour les capteurs
    La surveillance par capteurs détecte la position des mors supérieurs et vérifie la présence de la pièce à usiner.

LabAutomation – Des processus de laboratoire efficaces et fiables

Les procédures récurrentes systématiques sont au cœur de nombreux laboratoires. Dans le domaine de la LabAutomation, SCHUNK fournit les composants appropriés pour l'automatisation. Les problèmes quotidiens dans l'environnement du laboratoire comprennent la préhension et le déplacement de réactifs ainsi que de supports d'échantillons pour les équipements de mesure et d'analyse. À cette fin, nous proposons des systèmes compacts et facilement combinables dans les domaines de la technologie de préhension et de la technologie d'automatisation.

  • Flexibilité
    Une vaste expertise en matière d'applications permet d'adapter les produits aux différentes exigences.
  • Préhension sensible
    Des préhenseurs intelligents et des méthodes de maintien fiable de la force de préhension garantissent une sécurité maximale de processus
  • Lubrifiants de qualité laboratoire
    Nous utilisons des graisses certifiées H1 dans les laboratoires et l'environnement pharmaceutique.

Pharma - Amélioration des performances pour les applications en salle blanche

Dans la production de produits pharmaceutiques tels que comprimés, poudres, crèmes et liquides, la pureté et la qualité sont toujours une priorité absolue. Les unités d'automatisation fiables et performantes de SCHUNK conviennent parfaitement à cet effet. Elles garantissent des processus transparents, exempts d'erreurs et structurés, une efficacité maximale, la sécurité des processus et la rentabilité.

  • Conception hygiénique
    Chez SCHUNK, les matériaux et les formes répondent aux exigences d'une production hygiénique. Les surfaces des produits spéciaux sont résistantes aux nettoyants agressifs tels que le VHP.
  • Certification de salle blanche
    Les produits SCHUNK sont certifiés selon la norme ISO 14644 pour une utilisation en salle blanche et l'entreprise s'engage à respecter les directives internationales en matière de bonnes pratiques de fabrication.
  • Sécurité au contact des produits pharmaceutiques
    Nous utilisons des lubrifiants conformes à la norme H1 et des matériaux répertoriés par la FDA.

Cas d'application

Vous souhaitez obtenir le support de SCHUNK pour mettre en œuvre votre projet ?

Nous vous aiderons volontiers à valider votre application.

Dans le CoLab, le centre d'application robot de SCHUNK, nous pouvons tester votre application prévue pour le secteur des sciences de la vie. Nous vous aidons à réaliser des études de faisabilité, des analyses de processus et des démonstrations de votre processus. De cette façon, vous pouvez minimiser vos risques et gagner du temps lors de la mise en service. Contactez dès à présent votre contact SCHUNK local afin que nous puissions discuter de votre application.