Depuis son lancement en 2020, le concept du CoLab a déjà convaincu sur dix sites dans le monde. Avec l'ouverture du nouveau centre d'application robotique à Shinagawa au Japon, près de Tokyo, le 14 juillet 2023, les clients de ce service – en plus de Shanghai en Chine - sont désormais disponibles sur deux sites en Asie.
Le nouveau CoLab couvre une surface de plus de 160 mètres carrés et est spécialisé dans les clients des secteurs de l'électronique, de l'automobile et des sciences de la vie, ainsi que dans leurs besoins spécifiques. Yasuhiro Hoshino, directeur général d'Intec Japan, a déclaré : « Le CoLab renforce la coopération avec nos clients et partenaires. Nous proposons non seulement des tests d'application et de validation, mais nous développons également de nouvelles applications en collaboration avec nos clients. Nous créons ainsi une véritable valeur ajoutée et nous nous distinguons de nos concurrents. Avant même l'ouverture, nous avons reçu de nombreuses demandes de clients intéressés. »
Des partenaires renommés de SCHUNK tels que FANUC, YASKAWA, Mitsubishi Electric et DMG Mori ont assisté à la cérémonie d'ouverture. Ils apportent également leur expertise au centre. Les invités ont profité de l'occasion pour découvrir en exclusivité le nouveau CoLab. Ils ont pu y découvrir en direct des techniques innovatrices telles que les pinces sans énergie ADHESO ou la préhension intelligente basée sur la vision avec le kit de préhension 2D. Comme dans tous les CoLabs SCHUNK, les clients peuvent tester des applications potentielles pour leurs projets d'automatisation sans risque d'investissement, avec l'aide d'une équipe d'ingénieurs d'application. Ils disposent d'une large gamme de composants de préhension et d'automatisation et de types de robots pour déterminer la combinaison optimale pour leurs processus.