OPUS-V 125
Vérin plein
ID 823323
Cylindre de serrage version standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Vérin plein
- Passage pour alimentation: 12.5 mm
- Course du piston: 40 mm
- Surface du piston: 103 cm²
- Force de traction à 40 bars: 41 kN
- Quantité de fuite d'huile: 1.5 l/min
- Pression d'utilisation maximale: 70 bar
- Vitesse de rotation max.: 6000 1/min
- Poids: 16 kg
Détails techniques
Pression admissible max. [bar] | 70.0 |
---|---|
Surface du piston [cm²] | 103.0 |
Force de traction à 40 bars [kN] | 41.0 |
Quantité de fuite d'huile [l/min] | 1.5 |
Moment d'inertie [kgm²] | 0.04 |
Course du piston [mm] | 40.0 |
Poids [kg] | 16.0 |
Vitesse de rotation max. [1/min] | 6000.0 |