arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.

Étonnamment flexible

VERO-S NSE3

VERO-S NSE3

Le système de bridage au point zéro VERO-S NSE3 séduit par sa force de traction élevée et la grande stabilité dimensionnelle du corps du module. Cela permet aux modules d'absorber des moments d'inclinaison et des forces de cisaillement très élevés.
Ce module peut être étendu via une large variété de divers équipements. Sa nouvelle option la plus impactante est un cône étanche optionnel actionné par ressort qui bloque automatiquement l'interface de remplacement du module dès que la tirette de bridage est levée.

Étonnamment complet

Positionnement et serrage en une seule étape de travail – VERO-S est synonyme de rationalisation. L'optimisateur du temps de montage garantit une durée de production des machines plus importante et un démarrage de fabrication plus rationnel avec la taille de lot 1.

Plus économique que prévu

ROTA THW3

ROTA THW3

Mandrin à changement rapide de mors complètement étanche

La ROTA THW3 garantit des forces de serrage constantes, des frais de maintenance minimes et une grande efficacité énergétique ; le tout dans un mandrin de tour automatique à changement rapide de mors. Un système d'étanchéité breveté situé sur les mors de poussée ainsi que sur le mécanisme de libération empêche la graisse d'être rincée et la perte graduelle de force de serrage. Le joint empêche aussi les copeaux fins et les saletés de pénétrer dans le corps du mandrin.

Peu d'entretien en permanence

Si vous voulez fabriquer des pièces tournées de manière plus efficace, il vous faut des dispositifs de serrage de précision nécessitant peu d’entretien et à sécurité intégrée qui peuvent être rapidement et facilement convertis et, si nécessaire, automatiquement chargés. Le mandrin à changement rapide de mors ROTA THW3 de SCHUNK, avec son système d’étanchéité breveté, a été conçu dans cette optique.

Étonnamment flexible

ROTA-M flex 2+2

ROTA-M flex 2+2

Mandrin à serrage manuel à 4 mors flexible

Avec le ROTA-M flex 2+2, SCHUNK combine les avantages et les fonctions des mandrins de tour à 2, 3, 4 mors et des serreurs sur des machines de tournage/fraisage. Avec le mandrin à serrage manuel, il est possible de serrer des pièces rondes, cubiques et volumineuses. Un joint spécial empêche les copeaux et le liquide de refroidissement de pénétrer dans le mandrin.

Mandrin à 4 mors à compensation centrale

L'effet WOW en pratique