Aucune page de détail du produit n'a pu être trouvée pour ce numéro de série. Si vous avez des questions sur le produit, vous pouvez rechercher le numéro d'article dans le champ de recherche ou nous contacter.
Comment pouvons-nous vous aider ?
Votre demande à SCHUNK
Trouver des représentants des ventes sur le terrain
Abonnement à la newsletter
Demander des données CAO
Votre demande de devis
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Système de serrage électromécanique à changement rapide
Système de serrage électromécanique à changement rapide
Module de serrage électrique pour la production, l'assemblage, les appareils de mesure et l'impression 3D
Le module de bridage au point zéro VERO-S NSE-E mini 90 compact à actionnement électrique positionne et serre des pièces d'usinage, des composants, et des palettes en moins d'une seconde avec une répétabilité de < 0,005 mm. En raison de la technologie 24 V et de la surveillance optionnelle de la position du coulisseau de serrage, le module sans fluide peut être utilisé dans les environnements de fabrication ainsi que pour toutes les autres applications où des pièces nécessitent un serrage précis. La commande est assurée par E/S numériques.
Notre promesse de performance Vos avantages :
Jusqu'à 90 % de réduction des coûts de mise en route
Forces de tractions max. de 1 500 N
Répétabilité < 0,005 mm
Possibilités innombrables de serrage de pièces à usiner