CoLab

Le centre d'applications robotiques de SCHUNK

Des processus d'usinage et de maniement spécifiques sont ici validés et optimisés pour les clients. Dans un environnement de fabrication aussi proche que possible de la réalité ainsi qu'une connaissance approfondie des applications d'un leader technologique, SCHUNK facilite le passage à l'usinage numérique pour ses clients. La validation dans le CoLab accélère la mise en marche et réduit le risque d'investissement pour les clients. CoLab a pour ambition de donner aux clients le sentiment d'avoir le bon partenaire avec SCHUNK à leur côté.

L'avantage pour le client

  • Etude de faisabilité des processus d'automatisation

  • Démonstration en direct et formation des clients dans le CoLab
  • Fourniture d'une documentation de test complète comprenant la configuration matérielle, la mise en marche et les recommandations des experts en applications SCHUNK

Interlocuteurs

CoLabs dans le monde

Allemagne
CoLab à Brackenheim-Hausen
Contact:Fabian Ballier
Chine
CoLab à Shanghai
Contact : Elaine Yang
Etats-Unis
CoLab à Morrisville
Contact: Henry Kistenmacher
Mexique
CoLab à Querétaro
Contact : Isidoro Hernández

SCHUNK GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Str. 12
D-74336 Brackenheim-Hausen
Tel. +49-7133-103-0
colab@de.schunk.com

SCHUNK Intec Machinery Trading
(Shanghai) Co., Ltd.
Xinzhuang Industrial Park,
1F Building 1, No. 420 Chundong Road,
Minhang District
Shanghai 201108
Tél. +86-21-54420007
info@cn.schunk.com

SCHUNK Intec Inc.
211 Kitty Hawk Drive
Morrisville, NC 27560
Tél. +1-919-572-2705
info@us.schunk.com

SCHUNK Intec S.A. de C.V.
Calle Pirineos # 513 Nave 6
Zona Industrial Benito Juarez
Queretaro, Qro. 76120
Tél. +52-442-211-7800
info@mx.schunk.com

Ebavurage, finition et ponçage robotisés
ADHESO
Life Science (Science de la vie)
Cobots