La nouvelle pince SCHUNK PGN-plus-E

La première pince électrique avec guidage multi-crans, commande digitale et alimentation 24 V

Technologie PGN-plus-E


La nouvelle pince PGN-plus-E de SCHUNK transfère toutes les caractéristiques hautes performances de la pince pneumatique PGN-plus-P au domaine de la manipulation mécatronique. La première pince électrique avec guidage multi-crans, commande numérique et entraînement 24 V facilite considérablement le passage de pinces pneumatiques à des pinces électriques. Sa commande par signaux binaires simplifie la mise en service et permet une intégration rapide dans les systèmes existants.

Le guidage multi-crans SCHUNK breveté. Technique éprouvée, Encore mieux !

 

Les nouvelles pinces PGN-plus-P et PGN-plus-E de SCHUNK sont le résultat de plus de 30 ans d'expertise SCHUNK. Elles sont basées sur une stratégie d'innovation ingénieuse, qui diversifie continuellement des composants basiques éprouvés avec des caractéristiques modernes. En 2000, SCHUNK reconnaissait que le guidage en T utilisé jusqu'à présent avec l'absorption de force/couple nécessitait une amélioration. C'est à ce moment-là qu'est né le guidage multi-crans SCHUNK, qui a fait des pinces universelles SCHUNK PGN-plus les meilleures pinces de préhension du marché.

Guidage en T.
Technologie conventionnelle.

Les forces et les couples générés doivent être supportés par deux surfaces. Au cours du processus, des charges ponctuelles considérables peuvent apparaître et conduire à une usure prématurée et une perte de précision.

= doigts de préhension plus longs

= Charge admissible sur les doigts

 

Guidage multi-crans SCHUNK. Technologie brevetée.

Le guidage multi-crans SCHUNK breveté redéfinit la précision et la durabilité des pinces universelles SCHUNK PGN-plus. Les forces et les couples sont répartis sur les surfaces de guidage de plusieurs crans prismatiques disposés en parallèle. Par conséquent, les guidages disposent d'une capacité plus élevée et garantissent une stabilité considérablement améliorée.

= Doigts de préhension jusqu'à 30 % plus longs

= Charge admissible sur les doigts jusqu'à 100 % plus élevée

Nouveau guidage multi-crans SCHUNK.

Nous avons amélioré une technologie testée et éprouvée. Avec le nouveau guidage multi-crans renforcé des pinces SCHUNK, les dimensions de support entre les six paliers de charge sont considérablement augmentées.

Résultat : Des moments plus élevés peuvent être appliqués et des doigts de serrage plus longs peut être utilisés.

= Doigts de préhension jusqu'à 50 % plus longs

Charge admissible des guidages jusqu'à 120 % plus élevée

 

 

 

Nouvelle technologie PGN-plus-E en détail

 

Doigts de serrage 50% plus longs grâce à des couples maximum plus élevés

 

Le guidage multi-crans renforcé permet l'utilisation de doigts de serrage encore plus longs grâce aux couples admissibles plus élevés, tout en conservant les mêmes dimensions des pinces, sans surcharge des guidages. La cinématique éprouvée permet une surface de contact plus élevée.

 

Durée de vie maximale grâce aux réserves de graisse dans le guidage multi-crans robuste

 

Des poches de lubrification permanente garantissent l'approvisionnement continu de graisse.
Dans le même temps, cela permet d'assurer la création rapide d'un film uniforme de lubrifiant, et ce même pour des courses courtes.

 

 

 

Ajustement facile de la force de serrage

 

La force de serrage de la SCHUNK PGN-plus-E peut être ajustée rapidement, en toute sécurité et manuellement
suivant 4 niveaux.

 

Fiabilité du processus maximale

 

Le nouveau guidage multi-crans permet une surface de contact plus importante et donc une pression de contact
réduite, pour une transmission de la force du piston au mors de base avec très faible usure et avec fiabilité.

 

Capteurs intégrés

 

L'électronique de commande et de puissance est déjà complètement intégrée et ne prend donc pas d'espace dans l'armoire électrique. La pince 24 V est actionnée par des entrées/sorties digitales. La prise M8 contrôle jusqu'à 2 positions de préhension.

Plus d'informations

Caractéristiques du produit
Solutions
Fiches techniques
Brochure (PDF, 5.9 Mo)