PGN-plus-P : une référence permanente

Les meilleures valeurs du secteur !

Toutes les valeurs de la PGN-plus-P imposent le respect depuis plus de 30 ans ! Cette pince universelle nº 1 fait référence en matière de durabilité sur le marché et rime avec perfection et polyvalence.

Le leader du secteur sur tous les niveaux

La PGN-plus-P excelle par ses performances

Unique ! Le guidage multi-crans SCHUNK breveté

Une technologie éprouvée. Et en plus, il est intégré à la PGN-plus-P !

Le guidage multi-crans renforcé des pinces SCHUNK PGN-plus-P et PGN-plus-E a été encore amélioré par le graissage permanent. Ce guidage devient ainsi la référence technologique pour ce type de pinces. Les pinces universelles actuelles PGN-plus-P et PGN-plus-E sont les produits de l'expérience de plus de 30 ans de SCHUNK.

PGN-plus-P avec guidage multi-crans et graissage permanent

PGN-plus-P avec guidage multi-crans et graissage permanent


Nous avons amélioré encore plus la technologie déjà testée et éprouvée dans la pince universelle PGN-plus-P. Pour le guidage multi-crans, la distance entre les crans a été augmentée de 40 %, augmentant ainsi la surface de guidage.


Aperçu des avantages :

  • Charge admissible des guidages jusqu'à 120 % plus importante*
  • Longueur des doigts de pince jusqu'à 50 % plus importante*
  • Performances accrues pour une taille de pince identique et performances plus élevées du système
  • Répartition rapide et homogène de la graisse même pour des courses courtes

* par rapport à un guidage en T

La technologie fait toute la différence !

La technologie fait toute la différence !


La technologie de la pince SCHUNK PGN-plus-P offre plus de possibilités ! Avec ses caractéristiques performantes, la PGN-plus-P est unique.


Profitez de ces avantages :

  • Répartition rapide et homogène de la graisse,
    même pour des courses courtes
  • Coût global de possession réduit
  • Meilleure performance
  • Systèmes plus compacts et efficaces
  • Continuellement fiable et robuste


Information sur le produit

La technologie de la PGN-plus-P en détail

La pince SCHUNK PGN-plus-P place la barre encore plus haut dans le domaine des pinces universelles pneumatiques. Le guidage multi-crans optimisé avec graissage permanente établit une référence sur le marché. Dans le même temps, la pince PGN-plus-P bénéficie de la gamme d’accessoires unique de SCHUNK et s’adapte ainsi à presque toutes les applications automatisées concevables.

  • Doigts de préhension jusqu'à 50 % plus longs


    Le guidage multi-crans renforcé permet l'utilisation de doigts de préhension encore plus longs grâce aux moments admissibles plus élevés, tout en conservant les mêmes dimensions des pinces, sans surcharge des guidages. La préhension avec un encombrement optimisé lors de manipulations dans des espaces réduits, est de ce fait encore plus facile.

  • Durée de vie maximale grâce aux réserves de graisse dans le guidage multi-crans


    Les réserves de graisse dans le guidage multi-crans garantissent une alimentation continue en graisse. Cela permet la création rapide d'un film homogène de graisse, et ce même pour des courses courtes.



  • Force de préhension jusqu'à 50 % plus élevée


    La surface élargie du piston d'entraînement dans l'encombrement compact de la pince PGN-plus-P permet d'augmenter la force de préhension. Des pièces de poids plus importants peuvent être manipulées par une pince de même taille.
  • Charge admissible des guidages jusqu'à 120 % plus importante


    Pour le guidage multi-crans avec graissage permanent, la distance entre les six crans a été augmentée, augmentant ainsi la surface de guidage.

Flexibilité illimitée

La pince SCHUNK PGN-plus-P incarne la polyvalence. Vous bénéficiez d'une flexibilité illimitée. Faites votre choix dans une large gamme d'accessoires dédiés à la PGN-plus-P de grande qualité pour chacune de vos applications. Combinez différentes options sans compromis. Ou optez pour des versions spécifiques fiables si des conditions environnementales particulières doivent être prises en compte.

Valves


Les micro valves SCHUNK peuvent être directement montées sur la pince. Cela permet de réduire le temps de cycle, les coûts de câblage et les coûts en air comprimé.


Accessoires PGN-plus-P

Détecteurs


Diversité unique de détecteurs, p. ex. détecteurs magnétiques MMS, détecteurs inductifs IN et bien d'autres.


MMS 22-PI 2


PGN-plus-P adaptée pour toutes les applications !

Versions

  • Version AS/IS avec maintien de la force de préhension
    La version avec maintien mécanique de la force de préhension garantit une force de préhension minimale même en cas de chute de pression. Dans la version AS/S, cela agit comme une force de fermeture. Dans la version IS, cela agit comme force d'ouverture.
  • Version avec protection contre la corrosion K
    pour une utilisation dans les environnements sujets à la corrosion
  • Version haute température V/HT
    pour une utilisation dans des environnements chauds
  • Version précise P
    pour une précision maximale
  • Version ATEX EX
    pour atmosphères explosives
  • Version étanche à la poussière SD
    entièrement étanche à la poussière, niveau de protection accru contre l'infiltration de matières.
  • Protections spécifiques à l'application
    avec indice de protection jusqu'à IP67 et/ou pour une utilisation dans des températures importantes.
  • Versions supplémentaires
    Différentes options peuvent être combinées.

Caractéristiques du produit

Pince JGP-P

La pince haute performance aux diverses options de détection - y compris inductive

Pour tous les utilisateurs qui demandent de la flexibilité, de la force et de la rentabilité, la nouvelle pince parallèle à 2 doigts JGP-P est la solution. Pas moins de dix systèmes de détection permettent de bénéficier d’une vaste gamme d’options de détection, telles que la détection de position ou la différenciation de pièces. Les bonnes ou les mauvaises pièces peuvent être triées rapidement et en toute fiabilité en fonction des différences de dimensions.

Profitez de ces avantages :

  • Concentration sur l’essentiel pour une efficacité maximale
  • Guidage résistant en T pour une manipulation précise de différentes pièces
  • Large choix de détecteur pour de nombreuses possibilités de détection
  • Fixation sur deux côtés de la pince dans trois sens de vissage pour une intégration universelle et flexible
  • Alimentation peumatique par raccordements directs sans flexible ou raccords pour un montage universel et flexible de la pince

Détails techniques

Les différences en un coup d’œil

PGN-plus-P

  • Possibilités d'utilisation universelles
  • Doigts de pince 10 % plus longs avec la même taille
  • Plus de 2 000 combinaisons possibles de versions et d’options

Pince JGP-P

  • Pour les applications sensibles en matière de coûts
  • Dix systèmes de déteurs pour des options de détection variables

Galerie de photos :

Vidéos

PGN-plus-P Superior Stories

Nos pinces PGN-plus-P rendent les processus d'automatisation sécurisés et fiables, et notre gamme complète offre la solution appropriée pour chaque application.

Plus d'informations

Caractéristiques du produit
Fiches techniques
Solutions
Brochure (PDF, 6 Mo)