SCHUNK est votre partenaire pour la Life Science

avec tout le savoir-faire en matière d’applications

Dans la Life Science (la science de la vie), la biotechnologie, la technologie médicale et l’industrie pharmaceutique travaillent main dans la main. L’objectif de cette collaboration pluridisciplinaire est d’œuvrer à un avenir davantage axé sur la santé et la sécurité, tout en fabricant de nouveaux produits de technologie médicale, méthodes de traitement et médicaments. L’industrie manufacturière y occupe une position clé. Elle utilise des procédés modernes pour fabriquer des produits de haute qualité dans les domaines suivants :

MedTech
MedDevices
Automatisaton des laboratoires
Pharmaceutique

 

Télécharger le PDF

Disciplines industrielles

MedTech
MedDevices

MedTech (Technique médicale)

La gamme de SCHUNK pour la manipulation des assemblages
La technologie médicale impose des normes élevées pour la fabrication des produits. Les machines, les installations et les composants de l’industrie manufacturière qui sont utilisés pour la fabrication de dispositifs et de consommables sont soumis à des conditions définies en matière de lubrifiants, de robustesse et de longévité. SCHUNK fournit aux fabricants de systèmes de technologie médicale ou à l’industrie de la fabrication de biens médicaux des produits haut de gamme et met l’accent sur la lubrification conforme à la norme H1, la robustesse et la sécurité absolue des processus. La pince pneumatique MPG-plus pour petites pièces en est un exemple. Elle manipule toutes les pièces et tous les produits de technologie médicale en toute sécurité et en douceur.

MedDevices (Dispositifs médicaux)

Composants haut de gamme destinés à être utilisés sur des êtres humains
Les dispositifs médicaux sont des produits, des objets et des substances qui sont utilisés en contact direct avec des êtres humains pour les examiner, les traiter ou les surveiller. SCHUNK propose des produits de qualité supérieure pour les robots chirurgicaux, les robots de soins et de service, les exosquelettes et les appareils dans le domaine de la rééducation orthopédique. Grâce à leur conception de haute qualité, les modules garantissent la fiabilité et la durabilité nécessaires aux tâches délicates requises pour une utilisation sur les humains. La sensibilité nécessaire d’un robot chirurgical, par exemple, est assurée par l’intégration de capteurs de force/couple.

Automatisation des laboratoires
Pharmaceutique

Automatisation des laboratoires

Desprocessus de laboratoire efficaces et fiables
Dans un laboratoire, il est toujours question de processus systématiquement récurrents. Les opérateurs de laboratoire proposent des produits et services d’analyse et de diagnostic en mettant l’accent sur l’efficacité, la sécurité, le soin et la rentabilité. La manipulation de réactifs, la technique de mesure et l’équipement analytique sont des sujets quotidiens. SCHUNK fournit de nombreux composants parfaits pour les équipements de laboratoire et les systèmes de manipulation en vue de l’automatisation des laboratoires. Il s’agit de systèmes compacts et simplement modulaires qui peuvent être assemblés sur mesure et utilisés dans ce secteur. Le meilleur exemple d’application est le portefeuille unique de produits mécatroniques haut de gamme avec une alimentation de 24 V. Il offre une mise en œuvre et une utilisation faciles pour le fabricant et garantit ainsi un fonctionnement fiable, efficace et automatisé des appareils de laboratoire et d’analyse.

Pharmaceutique

Booster de performance compatible avec les salles blanches
Dans la production à grande échelle de produits finis pharmaceutiques tels que comprimés, poudres, crèmes et liquides, la pureté et la qualité sont toujours une priorité absolue. Des processus transparents et bien structurés, soutenus par des unités d’automatisation fiables et performantes, sont nécessaires pour obtenir la plus grande efficacité possible en matière de processus et de rentabilité. Dans l’industrie pharmaceutique, SCHUNK pose des jalons avec des produits de qualité supérieure et une connaissance approfondie des applications permettant d’améliorer les performances des installations. SCHUNK facilite la manipulation et l’usinage de pièces filigranées telles que les blisters pour comprimés, les flacons et les ampoules grâce à des solutions personnalisées compatibles avec les salles blanches, dans un design simple et propre. La série de pinces électriques EGP pour petites pièces est parfaitement adaptée à la préhension sûre et délicate de seringues et de canules.

Cas d'application

Des pinces fiables pour les applications médicales
Les experts de secteurs de plus en plus nombreux découvrent les avantages de l’automatisation et de la robotique, et cela s’applique également à la technologie médicale. À l’aide de l’automatisation, les processus qui étaient manuels par le
Mesure exacte de la force de réhabilitation
Surcharge à court terme possible grâce à la conception robuste du capteur et au dispositif de protection contre les surcharges élevées. Petite résolution de mesure de 0,1 N en combinaison avec une incertitude de mesure de seulement 2 %.
Préhension fiable pour la fabrication de ballons d’angioplastie
La certification ISO salle blanche du préhenseur permet une fabrication fiable du dispositif médical. Les charges latérales liées au processus ne posent aucun problème au préhenseur.

Produits SCHUNK pour la Life Science

Composants de haute technologie de SCHUNK.

Les produits SCHUNK répondent aux exigences strictes en matière de qualité de fabrication et de fiabilité. En outre, les gammes spécifiques à la Life Science sont bien adaptées aux produits destinés à toute application dans ce domaine.

Beta
Module linéaire universel avec entraînement par courroie dentée ou par broche et diverses options de guidage
DPG-plus
Pince à 2 doigts parallèles étanche conforme aux exigences de la norme IP67 et ne laissant pénétrer aucune substance dans l’environnement de travail
DPZ-plus
Pince concentrique à 3 doigts universelle étanche IP67 avec force de préhension élevée et moments admissibles élevés grâce au guidage multi-crans
EGI
Pince servo-électrique parallèle à 2 doigts avec contrôle précis de la force de préhension et grande course
EGL
Pince servo-électrique parallèle à 2 doigts avec contrôle précis de la force de préhension et grande course
EGP
Pince parallèle à 2 doigts électrique, avec mors de base guidés par roulement à billes
ELP
Module linéaire électrique avec entraînement direct et contrôleur intégré, à guidages sans jeu à rouleaux préchargés
ERD
Moteur couple puissant avec transmetteur de valeur absolue et joint tournant pneumatique et électrique
KGG
Pince parallèle à 2 doigts étroite à longue course
KLM
Module linéaire avec entraînement pneumatique et guidage à billes
LM
Module linéaire avec entraînement pneumatique et paliers à galets croisés préchargés, sans jeu dans des rails à prisme
MPG-plus
Pince parallèle à 2 doigts pour petites pièces avec guidage à billes
MPZ
Pince concentrique à 3 doigts compacte avec guidage en T
PGN-plus-E
Pince parallèle à 2 doigts universelle électrique à lubrification permanente avec force de serrage élevée et moments admissibles élevés grâce au guidage multi-crans.
PGN-plus-P
Pince parallèle à 2 doigts universelle avec graissage permanent, force de préhension élevée et moments admissibles élevés grâce au guidage multi-crans.
PPU-E
Unité à 2 axes compacte pour l’approche plus rapide et flexible de toutes les courbes dans le plan
PZN-plus
Pince concentrique universelle à 3 doigts avec force de serrage et couples maximaux élevés grâce au guidage multi-crans
SRM
Unité pour utilisation universelle pour des rotations pneumatiques
Alpha
Table linéaire plate avec entraînement par vis et double rails de guidage.
Beta
Module linéaire universel avec entraînement par courroie dentée ou par broche et diverses options de guidage
CLM
Module linéaire avec longueur optimisée, avec entraînement pneumatique et paliers à galets croisés préchargés, sans jeu
Delta
Module linéaire plat avec entraînement par courroie dentée ou à broche, en option
EGI
Pince servo-électrique parallèle à 2 doigts avec contrôle précis de la force de préhension et grande course
EGP
Pince parallèle à 2 doigts électrique, avec mors de base guidés par roulement à billes
EGS
Module de roto-pince parallèle à 2 doigts électrique avec guidage des mors de base à fonctionnement fluide sur paliers à galets
ELB
Axe à course courte à entraînement direct linéaire et guidages à rouleaux croisés
ELP
Module linéaire électrique avec entraînement direct et contrôleur intégré, à guidages sans jeu à rouleaux préchargés
ERD
Moteur couple puissant avec transmetteur de valeur absolue et joint tournant pneumatique et électrique
ERP
Unité de rotation électrique universelle avec entraînement direct et contrôle intégré pour des angles de rotation de 45°, 90° ou 180°
Gamma
Module linéaire universel avec au choix entraînement par courroie dentée ou crémaillère et pignon ainsi que profil fermé et guidage à patin double
KGG
Pince parallèle à 2 doigts étroite à longue course
LDN
Axe linéaire universel avec profil X simple, moteur linéaire et guidage à rouleaux
MPC
Pince parallèle à 2 doigts facile à monter avec bon rapport qualité/prix
MPG-plus
Pince parallèle à 2 doigts pour petites pièces avec guidage à billes
MPZ
Pince concentrique à 3 doigts compacte avec guidage en T
PGN-plus-P
Pince parallèle à 2 doigts universelle avec graissage permanent, force de préhension élevée et moments admissibles élevés grâce au guidage multi-crans.
PZN-plus
Pince concentrique universelle à 3 doigts avec force de serrage et couples maximaux élevés grâce au guidage multi-crans
SFL
Unité de rotation à palette miniature pour tâches de rotation légères jusqu’à 180°
SRU-plus
Unité pour utilisation universelle pour des rotations pneumatiques
EGN
Pince à 2 doigts parallèle servo-électrique avec une grande force de préhension et moments admissibles élevés grâce à guidage multi-crans
EZN
Pince concentrique servo-électrique à 3 doigts avec force de serrage et couple maximal élevés grâce au guidage multi-crans
MPG-plus
Pince parallèle à 2 doigts pour petites pièces avec guidage à billes
PGN-plus-P
Pince parallèle à 2 doigts universelle avec graissage permanent, force de préhension élevée et moments admissibles élevés grâce au guidage multi-crans.
PZN-plus
Pince concentrique universelle à 3 doigts avec force de serrage et couples maximaux élevés grâce au guidage multi-crans

Vous souhaitez obtenir le support de SCHUNK pour mettre en œuvre votre projet ?

Nous vous aiderons volontiers à valider votre application

Dans le CoLab, le nouveau centre d’application de SCHUNK, nous pouvons tester ensemble votre application d’usinage assisté par robot. Nous vous aidons également à choisir l'outil d'ébavurage ou l'abrasif appropriés ainsi qu'à déterminer les paramètres de processus corrects. Ainsi, vous pouvez être sûr(e) que votre application robotisée obtiendra des résultats parfaits.
Contactez dès à présent votre contact  SCHUNK local afin que nous puissions discuter de votre application.

Trouvez votre interlocuteur dès maintenant

Rechercher