Super magnétique !

La force invisible dans la manipulation des pièces à usiner

Comme par superpuissance, les pinces magnétiques de SCHUNK déplacent des composants ferromagnétiques dans n'importe quelle position et taille. Peu importe l'orientation - grâce à un contour d'interférence idéal, les pièces sont toujours saisies de manière sûre et rapide, même en cas de panne de courant. En parlant de vitesse, personne ne peut rivaliser avec nos héros magnétiques lorsqu'il s'agit d'être prêt en un rien de temps. Une courte impulsion de courant suffit pour que les pinces magnétiques soient prêtes à être utilisées.

Simple, facile à manipuler et exceptionnellement solide - il est temps d'ajouter la force invisible du magnétisme à votre production !

Vos avantages - Vos bénéfices


  • Des forces de maintien élevées pour une manipulation fiable des pièces dans les systèmes automatisés compacts.
  • L'activation via l'alimentation en tension de 24 V économise de l'énergie et simplifie le raccordement et le câblage
  • Accessibilité de la pièce depuis 5 côtés sans contours de collision
  • Faible poids pour une dynamique élevée dans des applications exigeantes
  • Maintien fiable de la force de maintien pour une utilisation sûre du processus, même dans les scénarios d'arrêt d'urgence.

Comment fonctionne la préhension magnétique ?

Le fonctionnement du préhenseur magéntique est basé sur la combinaison d'aimants AlNiCo et néodymes. Pour activer le système, une impulsion électrique traverse la bobine, qui inverse la polarité des aimants AlNiCo en conséquence. Le flux magnétique des aimants AlNiCo traverse les aimants néodymes à l'état désactivé et ferme le circuit magnétique sur le corps de base de la pince fabriqué en acier. La pièce à usiner est toujours maintenue en toute sécurité - ceci est assuré par le mode de fonctionnement des pinces, qui est basé sur une combinaison d'aimants électriques et permanents et qui maintient de manière fiable le flux magnétique même lorsqu'il est désactivé.

 

Vue en coupe

Vue en coupe

  1. Raccordement électrique pour automate
    Communication via E/S digitales
  2. Fiche de raccordement
    pour l'alimentation électrique
  3. Unité de commande électronique
    avec électroniques de commande et de puissance intégrées
  4. Affichage LED
  5. Bobine en cuivre
    pour inverser la polarité des aimants AlNiCo
  6. Aimants AlNiCo à pôles réversibles
    entourés d'une bobine électromagnétique
  7. Aimants permanents en néodyme non réversibles
    conduisent le flux magnétique à travers la pièce à usiner

Une force invisible dans l'application

Manipulation de la batterie
Pour remplir des packs de batteries ou des plateaux, les éléments de batterie peuvent être placés très près les uns des autres.
Manipulation de la tôle
Le réglage numérique à quatre niveaux de la force de préhension permet de saisir et de séparer des tôles d'acier très fines.
Manipulation des pièces brutes
Une extension de pôle personnalisée permet de saisir facilement les matériaux ronds.
Manipulation du moteur
Pour le montage, différents nombres de moteurs électriques peuvent être manipulés en même temps.

Nos héros magnétiques

Attrayant et économe en énergie

EMH

Pince magnétique à électroaimants permanents pour la manipulation énergétiquement efficace de pièces ferromagnétiques, avec électronique intégrée et fonction de retour d'information sur l'état de magnétisation.


En savoir plus sur le produit

EGM

Pince magnétique à électroaimants permanents pour la manipulation de pièces ferromagnétiques avec efficacité énergétique importante.


En savoir plus sur le produit

Vous souhaitez obtenir le support de SCHUNK pour mettre en œuvre votre projet ?

Nous vous aiderons volontiers à valider votre application

Dans le CoLab du SCHUNK Robot Application Center, nous travaillons avec vous pour tester votre application prévue. De cette façon, nous vous aidons à choisir la pince magnétique la mieux adaptée à votre travail.
Contactez dès à présent votre contact SCHUNK local afin que nous puissions discuter de votre application.


Découvrir maintenant !

Trouvez votre interlocuteur dès maintenant

Rechercher