VERO-S NSE3 138

Le système pneumatique de changement rapide de palettes présentant des performances maximales pour les opérations de fraisage universelles.

L'avantage pour vous

 

SCHUNK a encore renforcé les caractéristiques de performance du NSE3 par rapport à son produit-phare précédent, le NSE plus. Cela inclut l'augmentation de la force de traction et de la stabilité dimensionnelle du module. Ainsi, même les moments d'inclinaison et les forces transversales les plus élevés peuvent être absorbés par les nouveaux modules. Ce module peut être étendu via une large variété unique de caractéristiques et options. Une nouvelle option est le joint conique actionné par ressort qui verrouille automatiquement l'interface de bridage du module dès que la tirette de serrage est levée et le module fermé.

Caractéristiques du produit

  • Système modulaire SCHUNK
    Combinaisons innombrables de dispositifs de serrage standard compatibles avec différents types de machines
  • Tous les modules pneumatiques peuvent fonctionner avec une pression système de 6 bar
    Pas de surpresseur nécessaire
  • Positionnement via cône court
    Interface d'assemblage très simple avec une répétabilité < 0,005 mm
  • Système de course double breveté pour les forces de traction les plus élevées
    Il en résulte un serrage extrêmement rigide sans vibration
  • Verrouillage enveloppant avec blocage automatique
    La force de traction intégrale est conservée en cas de chute de pression
  • Modules entièrement étanches et anticorrosion
    Longue durée de vie et sécurité maximale des processus
  • Turbo intégré (par défaut)
    Augmentation de la force de traction de 300 % pour une utilisation optimale de la puissance de la machine, ce qui permet d'accroître l'efficacité
  • Une taille de tirette de serrage constante pour tous les modules NSE3 et 100 % compatible avec les modules VERO-S NSE plus
    Aucun risque de confusion ou d'erreur de manipulation
  • Détection coulisseaux intégrée pour les positions ouverte et verrouillée
    Utilisable pour les applications automatisées
  • Cône d'étanchéité optimal
    Pour protéger l'interface de changement contre les saletés, les copeaux et le liquide de refroidissement
  • Variantes de capteurs en option
    Pour la détection des positions des coulisseaux

Vue en coupe

  1. Cône d'étanchéité en option
  2. Course de serrage et d'accélération brevetée
  3. Fonction Turbo pour des plus grandes forces de traction
  4. Système entièrement étanche ne nécessitant donc aucun entretien
  5. Détection des positions "état ouvert" et "état verrouillé" des coulisseaux de serrage
  6. Paliers lisses dans la transmission de force
  7. Vis en profondeur par rapport à la face d'appui, pour un nettoyage facile

100 % compatible avec NSE plus 138

Le module de changement rapide de palettes NSE3 138 est 100 % compatible avec les modules NSE plus 138 pour l'installation. Cela permet une interchangeabilité 1:1 des modules.

Au sujet du VERO-S NSE plus

Possibilité de remplacer le couvercle par un cône d'étanchéité

Tous les modules de changement rapide de palettes de la génération NSE3 sont équipés d'un cône d'étanchéité intégré par défaut. Le couvercle standard est facile à remplacer par un cône d'étanchéité ultérieurement.

NSE-T3 138 – le module de cube de serrage 3e génération

Également disponible en nouvelle génération : le module de cube de serrage NSE-T3 138. Même les paramètres de coupe les plus exigeants sont applicables sur le module à rigidité extrême. Avantage : forces de traction plus élevées, cône d'étanchéité en option et durée de vie plus longue.

Friction de roulement entre le piston et la coulisse de serrage

Afin d'augmenter encore la force de traction, des paliers lisses sont intégrés au piston afin de permettre le positionnement de la goupille cylindrique. Cela permet donc une augmentation de l'efficacité tout en minimisant l'usure.

Téléchargements

Brochure VERO-S NSE3 (PDF, 10,5 MB)
Interlocuteur

Interlocuteurs internes

Vous avez une question d'ordre technique, sur les prix ou les délais de livraison? Notre équipe en interne sera ravie de vous répondre.
Vos interlocuteurs internes

Technico-commerciaux

Un contact personnel et direct constitue la première étape vers la réalisation de projets rapide et réussie
Responsable directeur commercial

Service et assistance

Votre interlocuteur direct Tél. : +33-1 64 66 38 24
Présentation des services