La nouvelle norme en assemblage automatisé

La gamme mécatronique 24 V de SCHUNK.

Pour la première fois, des systèmes d'assemblage complets avec axes linéaires, modules de rotation et pinces peuvent être directement mis en œuvre sur la base de la technologie 24 V. La réduction des coûts de maintenance, la haute stabilité du processus et la diminution des coûts de fonctionnement sont spectaculaires.

Plug & Work !

Pinces, modules de rotation et modules linéaires SCHUNK mécatroniques à conception modulaire : faciles à combiner, intégrés, avec un démarrage impeccable.

Mise en service facile !

Mise en service simple des modules mécatroniques. Facile et plus intuitif que dans le domaine de la pneumatique.

Facile à intégrer !

Intégration flexible et économe en énergie dans le système. Raccordement électrique simple avec connecteurs standards et commande par E/S digitales. En utilisant des câbles et répartiteurs standards conventionnels, les systèmes peuvent être réalisés facilement et dans des dimensions très compactes.

Utilisation simple !

Modules faible usure sans maintenance pour un fonctionnement impeccable des systèmes de manipulation et d'assemblage sans arrêt de machines. De simples options de réglage peuvent être utilisées pour réagir rapidement aux changements des processus, jusqu'à un ajustement automatiquement des modules.

Facile à créer !

Des applications Pick & Place complètes peuvent être configurées intuitivement avec un effort de conception et d'assemblage minimal schunk.com/3d-configurator

Exemple d'application : cellule de production Pick & place

Réalisation rapide et compacte.

En bref

Avantages du produit

  1. Module linéaire électrique ELP
    Réglage automatique de la vitesse optimale grâce à une fonction d'auto-apprentissage révolutionnaire. Quasiment sans entretien car aucune pièce d'usure (pas d'amortisseurs hydrauliques ou de joints) sont intégrés.

  2. Module de pince de préhension rotative électrique EGS
    Pas d'amortisseurs hydrauliques en position finale. Il en résulte une faible maintenance et une simplicité de mise en service. Option de réglage simple à plusieurs niveaux de la vitesse de pivotement et de la force de serrage à l'aide d'un commutateur rotatif pour une flexibilité maximale.

  3. Pince électrique pour petits composants EGP
    Aucune pièce d'usure pour une performance égale à une pince pneumatique. Variante Speed : la solution idéale pour l'assemblage à grande vitesse.

  4. Système d'assemblage à colonne SCHUNK SAS
    Les modules peuvent être associés parfaitement selon plus de 10 000 combinaisons. Grande flexibilité grâce une option de fixation directe d'une unité réglable et d'un acheminement de fluide.

Avantages du système

  • Gain de temps grâce à la mise en service simple et rapide des modules avec une installation compacte d'un système global à partir du système modulaire.
  • Niveau maximal de disponibilité machine et de production de pièces grâce à l'utilisation de composants sans entretien.
  • Alimentation purement électrique et quasiment aucune pièce d'usure, ce qui permet de prévoir les coûts d'exploitation et de les réduire considérablement.
  • Format compact des systèmes grâce à des économies en termes d'alimentation par rapport à un équipement pneumatique et l'utilisation de contrôleurs et de distributeurs.
  • Modules ajustés avec précision avec un concept de commande constante pour une intégration simple et rapide dans le système global et l'unité de contrôle de niveau supérieur.
  • Processus fiable, avec un minimum de bruit et de vibrations alors que, dans le même temps, des temps de cycle élevés augmentent le rendement et la durée de service du système global.
  • Concept cohérent d'alimentation 24 volts pour satisfaire les exigences de sécurité les plus strictes.

Sélection rapide

EGP
La pince électrique pour petits composants la plus performante et compacte pour l'assemblage automatisé. Rapport force de préhension/masse amélioré de 180 %.
EGS
Le module de préhension rotatif électrique le plus compact au monde
ELP
Aucun autre module linéaire électrique disponible sur le marché n'est aussi facile à régler.
Système de support à colonne
100 % flexible Les composants et les modules peuvent être combinés comme souhaité et avec un assemblage précis.
Concept de commande et d'alimentation
Les répartiteurs pour détecteurs SCHUNK se prêtent à un usage universel et sont insensibles aux vibrations, à la poussière et à l'humidité.

Combinez facilement et en toute flexibilité !

Les pièces et accessoires de l'assemblage en colonne permettent quasiment toute combinaison sans effort de construction.

Application à un axe d'automatisation d'assemblage

Station de tournage pour le montage et la rotation de composants autour de leur axe.

  1. Pince rotative électrique EGS
  2. Module linéaire électrique ELP
  3. Système d'assemblage à colonne SAS SCHUNK

Système Pick & Place 2 axes d'automatisation d'assemblage

Système Pick & Place pour la mise en œuvre de roues dentées de tailles et poids divers sans temps d'inversion.

  1. Système d'assemblage à colonne SAS SCHUNK
  2. Module linéaire électrique ELP
  3. Pince électrique pour petites pièces EGP

Système Pick & Place à 2 axes pour le domaine de la manipulation et de l'assemblage

L'unité Pick & Place à entraînement électrique avec module de roto-pince pour le tournage et le transport simultanés des composants électriques.

  1. Système d'assemblage à colonne SAS SCHUNK
  2. Module linéaire électrique ELP
  3. Module pince rotative électrique EGS
  4. Module de rotation universel électrique ERS

 

Interlocuteur

Interlocuteurs internes

Vous avez une question technique, sur le prix ou le délai de livraison ? Notre support technique et commercial interne sera ravi de vous répondre.
Votre support technique et commercial en interne

Technico-commerciaux

Un contact personnel et direct constitue la première étape vers la réalisation de projets rapide et réussie
Tecnico-commercial

Service et support technique

Votre interlocuteur direct Tél.: +33-1 64 66 38 24
Présentation des services