Module linéaire ELP

Aucun autre module linéaire électrique disponible sur le marché n'est aussi facile à régler

Aperçu des avantages révolutionnaires

 

  • Fonction d'apprentissage pour le réglage automatique de la vitesse.
  • Mise en service en deux étapes seulement

    • Ajustement manuel des positions finales
    • Réglage fin de la vitesse

  • Tension d'alimentation 24 V et commande par les E/S numériques.
  • Quasiment sans entretien et presque sans usure car il n'existe aucun amortisseur de chocs ou joint.
  • 3 tailles avec variantes de course par niveau : la solution pour toutes les applications.
  • Combinaison facile avec la pince SCHUNK EGP et l'unité de préhension rotative EGS grâce à la parfaite adéquation entre les raccordements mécaniques et le concept de commande électrique.

En savoir plus

Le nouveau jalon technologique

  • Fonction d'auto-apprentissage révolutionnaire. La vitesse s'ajuste automatiquement.
  • Intelligente : l'entraînement règle le freinage automatiquement.
  • Commande simple via les E/S numériques.
  • Réglage facile de la vitesse d'extension et de rétraction au moyen d'interrupteurs tournants latéraux.
  • Quasiment sans entretien, durable et robuste, car aucun amortisseurs hydrauliques ne sont montés.
  • Commande numérique directe décentralisée ou par des distributeurs bus de terrain.
  • Ajustement mécanique des positions finales à l'aide d'une vis.

Technologie supérieure en détail

Extrêmement rapide !
Ajustement des positions finales

Les positions finales
du module linéaire ELP mécatronique SCHUNK peuvent être facilement ajustées mécaniquement au moyen d'une vis de réglage et d'une clé six pans.

Simple !
Réglage de la vitesse

Le réglage de la vitesse d'extension et d'approche du module SCHUNK ELP peut s'effectuer très facilement à l'aide de deux commutateurs rotatifs.

Unique !
Fonction d'auto-apprentissage

Pour des poids de pièces à usiner fluctuant, deux à cinq courses sont suffisantes pour la configuration automatique de la vitesse. Le travail de fabrication peut être effectué dès le tout premier cycle.

Minimum !
Frais de maintenance

Comme le module SCHUNK ELP ne comporte pas d'amortisseur de chocs, les frais de maintenance sont réduits à un minimum. Les longs temps d'arrêt et l'endommagement du système en raison d'amortisseurs de chocs défectueux sont pratiquement exclus. L'entraînement direct linéaire 24 V à faible maintenance et les guidages à rouleaux croisés précontraints sans jeu garantissent une longue durée de vie et de faibles coûts d'exploitation.

Défis à relever et tâches à réaliser

 

Dans le cadre de la détection de fissures dans les pièces forgées destinées aux composants de moteur, 1,3 million de pièces doivent être déplacées chaque jour selon un processus rapide et sans vibration afin d'éviter tout endommagement de l'installation de contrôle. De plus, le temps de cycle doit être réduit considérablement.

Solution SCHUNK

 

Pour la manipulation des pièces forgées, les axes pneumatiques ont été remplacés par les modules ELP linéaires à entraînement direct. Résultats : diminution considérable des vibrations, usure minimale des composants utilisés et réduction du temps de cycle dans le cadre du processus d'inspection des pièces.

Avantages client et bénéfice

 

L'ELP utilise à la fois des mouvements très dynamiques et un déplacement sans friction pour atteindre la position finale. Cela permet de protéger l'axe et les composants environnants, par exemple, le système de caméras pour l'identification des pièces forgées.

Extrêmement flexible et très précis !

Pour répondre aux hautes exigences en matière de manipulation et d'automatisation d'assemblage

Application à un axe dans les domaines de la manipulation et de l'assemblage

Module SCHUNK ELP en combinaison avec l'unité de pince rotative électronique EGS pour les applications d'assemblage dynamiques.

Application à deux axes dans les domaines de la manipulation et de l'assemblage

Unité Pick & Place complète des modules mécatroniques Composé de deux modules linéaires SCHUNK ELP en combinaison avec la pince électrique pour petites pièces EGP.

Application à 1 axe pour la description des composants

SCHUNK ELP en combinaison avec un estampage pour le marquage dynamique des pièces et modules individuels dans l'automatisation d'assemblage.

Interlocuteurs

Interlocuteurs internes

Vous avez une question technique, sur le prix ou le délai de livraison ? Notre support technique et commercial interne sera ravi de vous répondre.
Votre support technique et commercial en interne

Technico-commerciaux

Un contact personnel et direct constitue la première étape vers la réalisation de projets rapide et réussie
Tecnico-commercial

Service et support technique

Votre interlocuteur direct Tél.: +33-1 64 66 38 24
Présentation des services