Pince électrique pour petites pièces EGP

La pince électrique pour petites pièces la plus performante et compacte dans l'assemblage automatisé

Avec la pince électrique à 2 doigts parallèles SCHUNK EGP, le remplacement des modules de préhension pneumatiques par des modules de préhension mécatroniques s'effectue en toute simplicité sans perte de force de préhension. La pince EGP peut être facilement intégré via les entrées I/O digitales dans le niveau de commande supérieure avec une alimentation 24 V.

Des pinces intelligentes, parfaitement adaptées au système

  • Alimentation en tension 24 V et commande via des E/S numériques avec le raccordement d'un seul câble.
  • Le réglage est aussi facile que dans le cas de composants pneumatiques.
  • Quasiment pas de pièces d'usure et intégration simple dans les systèmes électriques existants.
  • Version Speed pour un niveau de performance optimal.
  • Disponible en 4 tailles différentes, couvrant ainsi une large gamme de pièces pour pinces.
  • Entièrement compatible avec la conception modulaire mécatronique 24 V.

En savoir plus

Une technologie pour des processus efficaces


Le module EGP marque des points par rapport aux modèles comparables de pinces pour petites pièces avec des composants électroniques intégrés grâce à :

Rapport force de préhension/masse et grande vitesse amélioré de 180 %.

Une force de préhension réglable sur 4 niveaux pour la manipulation de composants fragiles.

Guidage à rouleaux croisés tel que sur la pince parallèle pneumatique MGP-plus, pour un niveau d'efficacité optimal.


100% compatible avec tous les composants SCHUNK du système modulaire mécatronique.

Options de détection d'avant-garde pour des processus sûrs.

Fiabilité de processus, pas de vibrations et par conséquent baisse des facteurs de risque pendant toute la durée de vie.

Un jeu d'enfant !
Ajustement de la force de serrage

La force de préhension du module EGP peut être réglée individuellement pour les pièces à usiner fragiles selon quatre niveaux : En fonction du besoin, la force est ajustable à 25 %, 50 %, 75 % ou 100 % de la force de préhension maximale de 140 N. Vos avantages : réglage flexible de la force de préhension dans le processus de manipulation.

S'adapte partout !
Flexibilité d'assemblage maximale

Des possibilités de fixation diverses garantissent un montage et un changement simples et rapides des pinces. La pince est simplement positionnée par des douilles de centrage et est fixée par le dessus ou le côté. Pour une fixation multiple sur la face inférieure, une plaque interface optionnelle est disponible en vue de l'assemblage de plusieurs pinces côte à côte.

Pour toutes les applications.
Système de détection

Détecteur de proximité inductif IN. Pour détecter les positions finales avec la sortie de câble axiale ou latérale. Avec un câble de 30 cm et connecteur de câble.

Détecteur de positionnement !
Système FPS flexible

Le système de détection FPS détermine la position des doigts de préhension. Il indique ensuite sous forme numérique dans quelle zone, parmi les cinq zones programmables, se trouve la position actuelle des mors. De plus, la position du mors peut être lue à l'aide du logiciel « FPS-Controller ».