Efficacité accrue grâce à la finition assistée par robot

Automatisez dès aujourd'hui vos processus de finition manuels grâce aux nouveaux outils SCHUNK

Ponçage, brossage, ébavurage, polissage ─ Lorsqu'il s'agit d'opérations exigeantes telles que l'enlèvement de matières ou la finition de pièces, de nombreuses entreprises ont recours à des opérations manuelles. Avec les nouveaux outils SCHUNK, il est désormais possible d'automatiser toute une série d'étapes de finition qui étaient auparavant réalisées manuellement. Résultats : une productivité nettement accrue, combinée à une qualité de résultat élevée et constante et à des coûts réduits.

Prêt(e) pour de nouvelles tâches ?
Nous aussi !

Grâce aux nouveaux outils SCHUNK pour la finition avec robot, plus rien ne vous empêche d'automatiser vos processus de finition manuels.
La gamme de produits polyvalents de SCHUNK permet de réaliser une grande variété d'opérations d'ébavurage, de ponçage, de brossage et de polissage de manière simple et facile.

Intéressé(e) ?
Veuillez nous en dire plus sur l'opération de finition que vous souhaitez automatiser.
Nos experts en applications discuteront avec vous et mettront au point la bonne solution.

Tél. : +49-7133-103-2990
material-removal@de.schunk.com

Les nouveaux outils SCHUNK pour votre processus de finition de pièce

RCV
Broche d'ébavurage pneumatique avec compliance radiale pour l'utilisation d'outils rotatifs
CRT
Lime pneumatique avec compliance radiale
CDB
Outil d'ébavurage compliant pour l'utilisation de lames d'outils manuels
AOV
Ponceuse orbitale pneumatique avec compliance axiale
MFT-R
Broche pneumatique avec compliance radiale
MFT
Broche pneumatique avec compliance axiale
FDB
Broche d'ébavurage pneumatique avec compliance radiale
FDB-AC
Broche d'ébavurage pneumatique avec compliance axiale et outil conique
PCFC
Compliance pneumatique axiale pour l'ajustement des forces de contact

Du manuel à l'automatisé – en un rien de temps

L'a finition manuelle de pièces avec des outils à main est souvent associé à une contrainte ergonomique pour les employés. En outre, il existe souvent des risques pour la santé en raison des émissions de particules fines telles que la poussière de ponçage ou les copeaux. Le passage à la finition de pièce automatisée permet de limiter ces risques, mais aussi de créer une plus-value encore supérieure :

Les avantages d'un passage à la finition assistée par robot :

  • Qualité constante des résultats de finition
  • Sécurité accrue et conditions de travail ergonomiques
  • Réduction du temps de finition
  • Augmentation de la capacité de finition

Les robots peuvent faire les deux : chargement et finition

Vous utilisez déjà un robot pour charger et décharger votre machine-outil ? Alors vous pouvez également l'utiliser immédiatement après pour la finition de la pièce.
Grâce aux outils SCHUNK pour la finition de pièce automatisée par robot, un grand nombre d'opérations de finition peuvent être facilement automatisées et ont ainsi lieu immédiatement après l'usinage par la machine-outil. Saisissez cette occasion dès maintenant et réduisez les délais et les coûts de fabrication de vos pièces, - et en même temps avec un faible volume d'investissement.

Les avantages d'une utilisation plus efficace des robots existants :

  • Utilisation plus importante de la capacité de votre robot
  • Suppression d'une étape de travail distincte
  • Réduction du délai de livraison de vos composants
  • Réduction des coûts de fabrication pour un retour sur investissement rapide

La bonne solution pour chaque application

Les nouveaux outils SCHUNK pour les opérations de finition automatisées

Enlèvement de bavures et d'arêtes vives, ponçage et polissage de grandes pièces : SCHUNK propose l'outil adéquat pour tous les processus de finition. En plus des outils appropriés, SCHUNK vous offre également un support et des services pour d'autres facteurs liés à votre processus de finition.
Travaillons ensemble afin de trouver la solution idéale pour votre opération de finition.

Ébavurage


L'enlèvement des bavures et le chanfreinage des arêtes vives après l'usinage de la pièce comptent parmi les opérations de finition les plus fréquemment réalisées dans l'industrie métallurgique. Cependant, ces opérations souvent très monotone peuvent également provoquer des blessures dues aux arêtes vives.
En ce qui concerne l'ébavurage, SCHUNK propose une large gamme d'outils appropriés pour les tâches correspondantes. Trouvez le produit adapté à votre solution d'ébavurage


Produits SCHUNK pour vos opérations d'ébavurage

Produits SCHUNK pour vos opérations d'ébavurage

RCV
Broche d'ébavurage pneumatique avec compliance radiale pour l'utilisation d'outils d'ébavurage rotatifs
CRT
Lime pneumatique avec compliance radiale
CDB
Lime pneumatique avec compliance radiale
FDB
Broche d'ébavurage pneumatique avec compliance radiale
FDB-AC
Broche d'ébavurage pneumatique avec compliance axiale et outil conique
MFT
Broche d'ébavurage pneumatique avec compliance axiale

Ponçage et brossage


Le ponçage et le brossage des pièces sont souvent utilisés pour enlever des matières plus grossières ou pour préparer les surfaces à une finition future. Grâce au bon choix d'outils et d'abrasifs, il est possible de poncer différents matériaux tels que le métal, le bois ou le plastique avec un enlèvement de matière et une qualité de surface variables.
Pour que la pièce présente une finition uniforme. Outre les produits appropriés, SCHUNK offre également une assistance et des conseils complets pour la sélection des matériaux de ponçage et brossage appropriés et des paramètres de processus optimaux. Vous pouvez donc être certain(e) que vous obtiendrez la bonne solution pour votre application de ponçage ou de brossage.


Produits SCHUNK pour vos opérations de ponçage et de brossage

Produits SCHUNK pour vos opérations de brossage et de ponçage

AOV
Ponceuse orbitale pneumatique avec compliance axiale
MFT-R
Broche pneumatique avec compliance radiale
MFT
Broche pneumatique avec compliance axiale
PCFC
Compliance pneumatique axiale pour l'ajustement des forces appliquées

Polissage


Le polissage des surfaces est généralement la dernière étape de la fabrication, qui donne à la pièce une finition parfaite. En plus de la broche et de l'outil de polissage, une force de contact constante est particulièrement importante pour obtenir des résultats de polissage optimaux et uniformes. Avec les produits SCHUNK pour le polissage automatisé, vous obtenez une qualité de surface parfaite grâce à une force de contact ajustable et uniforme.
Nous nous ferons par ailleurs un plaisir de vous conseiller sur les autres paramètres de processus pour votre solution de polissage afin de vous permettre d'obtenir des résultats parfaits.


Produits SCHUNK pour vos opérations de polissage

Produits SCHUNK pour vos opérations de polissage

AOV
Ponceuse orbitale pneumatique avec compliance axiale
MFT
Broche de finition pneumatique avec compliance axiale
MFT-R
Broche de finition pneumatique avec compliance radiale
PCFC
Compliance pneumatique axiale pour l'ajustement des forces de contact

Vous souhaitez obtenir le support de SCHUNK pour mettre en œuvre votre projet ?

Nous vous aiderons volontiers à valider votre application

Dans le nouveau centre d'application SCHUNK CoLab, nous pouvons tester votre application de finition assistée par robot. Nous vous aidons également à choisir l'outil d'ébavurage ou l'abrasif appropriés ainsi qu'à déterminer les paramètres de processus corrects. Ainsi, vous pouvez être sûr(e) que votre application robotisée obtiendra des résultats parfaits.
Contactez dès à présent votre contact  SCHUNK local afin que nous puissions discuter de votre application.

Trouvez votre interlocuteur dès maintenant

Rechercher

Découvrez les produits SCHUNK pour l'ébavurage automatisé
Prenez rendez-vous et découvrez les produits
et les fonctionnalités de près, dans votre entreprise !

Plus d'informations

Caractéristiques du produit
Solutions
Brochure (16,8 Mo, PDF)
blue>>The Journal
(4,6 Mo, PDF)