arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GWU-S grip 125-33 Similar a la imagen

GWU-S grip 125-33

Juego de soportes para pieza de trabajo

ID 1394227

In stock
Juego de soportes para pieza de trabajo

Propiedades del producto:
  • Set de soportes de piezas – ancho 125 mm
  • Consta de cinco pares de apoyos de pieza
  • Alturas = 8, 12, 20, 25 y 27 mm.
  • Fijación magnética
  • Apto para sistema de mordazas H = 33 mm con nivel de agarre de 3 mm.
Datos técnicos:
  • Precisión de altura: 0.01 mm
  • Profundidad: 2.5 mm
  • Ancho: 125 mm
  • Peso: 0.6 kg
Ancho [mm] 125.0
Altura [mm] 8.0
Peso [kg] 0.6

Material suministrado
Juego de soportes para pieza de trabajo