WZS GZB-S Ø12 Ø6 KD/RS
툴 그라인딩 툴홀더용 중간 슬리브
ID 207958
WZS GZB-S Ø12 Ø6 KD/RS, 툴 그라인딩 툴홀더용 중간 슬리브
- 반경 방향 안정 보어 장착
- 클램핑 지름: 6 mm
- 길이: 45 mm
Technical details
| 기술 | 툴 그라인딩 툴홀더용 중간 슬리브 |
|---|---|
| 시리즈 | WZS GZB-S KD/RS |
| 툴홀더 인터페이스 | WZS GZB-S Ø 12 KD/RS |
| 클램핑 지름 D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 12.0 |
| D3 [mm] | 16.5 |
| D4 [mm] | 3.5 |
| L2 [mm] | 42.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| 중량 [kg] | 0.1 |
버전
반경 방향 안정 보어 장착
냉각
내부 냉각수 공급용
최대 80bar의 냉각수 방수
칼라 폐쇄
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능