TENDO Slim 4ax

Das weltweit erste Hydro-Dehnspannfutter in genormter Warmschrumpfkontur

Der SCHUNK TENDO Slim 4ax ist der Werkzeughalter für axiale Bearbeitungen, der als einziger seiner Klasse alle Anforderungen erfüllt. Warmschrumpfkontur, einfache Handhabung, kurze Rüstzeiten, hohe Werkzeugstandzeiten, hohe Flexibilität sowie Plug & Work und die Einsatzmöglichkeit auch bei Minimalmengenschmierung.

Weltneuheit!


Außen schlanke Warmschrumpfkontur – innen clevere Hydro-Dehnspanntechnik! Mit dem SCHUNK TENDO Slim 4ax ist es erstmals gelungen, die vollständige Außengeometrie von Warmschrumpfaufnahmen mit den überzeugenden Qualitäten der zigtausendfach bewährten SCHUNK Hydro-Dehnspanntechnik zu vereinen. Die schlanke Präzisionsaufnahme überzeugt bei axialen Bearbeitungen mit hoher Präzision und exzellenter Schwingungsdämpfung. Der SCHUNK TENDO Slim 4ax kann in bestehenden Prozessen Warmschrumpfaufnahmen per Plug & Work ersetzen, ohne Umprogrammierung der Außenkontur.

Einfacher Tausch per Plug & Work

Wie alle SCHUNK TENDO Hydro-Dehnspannfutter überzeugt auch der TENDO Slim 4ax mit einer dauerhaft hohen Rundlaufgenauigkeit, perfekter Schwingungsdämpfung und einem sekundenschnellen Werkzeugwechsel per Sechskantschlüssel. Selbst engste Form- und Lagetoleranzen lassen sich präzise einhalten. Investitionen in hochpreisige Peripheriegeräte sind nicht erforderlich.

Da die Präzisionsaufnahme konventionelle Warmschrumpffutter per Plug & Work ersetzen kann, ohne dass eine Neuprogrammierung der Maschine erforderlich ist, können deren Vorteile unmittelbar in realen Anwendungen getestet beziehungsweise dauerhaft genutzt werden. Zunächst wird SCHUNK TENDO Slim 4ax für die Schnittstelle HSK-A 63 angeboten. Weitere Schnittstellen und Baugrößen folgen.

Produktdetails

  • Plug & Work

    1:1 austauschbar. Hydro-Dehnspannfutter rein - Warmschrumpfer raus.

  • Gute Radialsteifigkeit

    für beste Formgenauigkeit. Ein robuster Grundkörper verhindert ein seitliches Auslenken während des Zerspanprozesses.

  • Hervorragende Schwingungsdämpfung

    Das Hydrauliksystem garantiert hohe Oberflächengüte, Schonung der Maschinenspindel, Werkzeugstandzeiten werden erhöht und Kosten gesenkt.

  • Beste Oberflächen

    durch die Top-Schwingungsdämpfung für beste Oberflächen ohne Rattermarken.

  • HSC/HPC-Bearbeitung

    Mit einer Wuchtgüte von G 2.5 bei 25.000 min-1 für hohe Drehzahlen geeignet.

  • Sekundenschneller Werkzeugwechsel

    µ-genau ohne Peripheriegeräte. Einfach auf Anschlag.

  • Das Nonplusultra für die axiale Bearbeitung

    Bohren, Senken, Reiben und Gewinden in 5-Achs-Zentren sowie im Gesenk- und Formenbau.

  • < 0,003 mm

    Rundlauf- und Wechselwiederholgenauigkeit gewährleisten beste Oberflächenergebnisse.

  • Hohe Flexibilität

    durch Einsatz von Zwischenbüchsen.

  • Wartungsfrei

    Vollkommen geschlossenes System. Keine Wartung und hohe Lebensdauer.

  • Made in Germany

    In der Hölderlin-Stadt Lauffen am Neckar.

Funktionsschnittbild

  1. Kammersystem
  2.  Dehnbüchse
  3.  Grundkörper
  4.  Längenverstellschraube
  5.  Schmutzrille

Nutzen Sie jetzt die enormen Vorteile des TENDO Slim 4ax auch in der Serienfertigung:

  • Warmschrumpfkontur nach DIN 69882-8
  • Plug & Work: Warmschrumpfhalter 1:1 ohne Umprogrammierung der Außenkontur tauschen. Sofort einsetzbar!
  • Einfache Handhabung
  • Kurze Rüstzeiten
  • Hohe Werkzeugstandzeiten
  • Hohe Flexibilität
  • Einsatzmöglichkeiten bei Minimalmengenschmierung

Produktdetails

Bildergalerie

Broschüren

Highlightprogramm Spanntechnik (PDF, 12 MB)
Broschüre TENDO Slim 4ax (PDF, 4.7 MB)
Kontakt

Innendienst

Sie haben eine Frage zu Technik, Preis oder Lieferzeit? Unser Innendienst steht Ihnen gerne zur Verfügung.
Ansprechpartner Innendienst

Service und Support

Ihr direkter Kontakt Tel. +36-46-50900-7
Übersicht Service