AB 58 M8
Workpiece pin
ID 122161
AB 58 M8, Perno di supporto morbido
- Altezza H: 5 mm
- Chiave taglia A/F: 14
- Filetto G: M8
- Materiale: Stahl C45
- Unità di fornitura: 1 pezzo
Technical details
| Altezza H [mm] | 5.0 |
|---|---|
| Chiave taglia A/F | 14.0 |
| Filetto G | M8 |
| Materiale | Stahl C45 |
| morbido | Sì |
| Unità di fornitura | 1 pezzo |