SSH-K 1/2"-350
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
ID 1151118
Akcesoria do standardowych uchwytów tokarskich
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Grzechotki
- Umożliwia szybkie uruchamianie ręcznych uchwytów tokarskich SCHUNK
- Wbudowana funkcja grzechotki
- Kwadratowy napęd
- Nadaje się do: ROTA-M flex 2+2 260, 315, 400; ROTA-ML flex 2+2 630; ROTA-S flex 550, 700
- Złącze kwadratowe: 1/2"
- Długość: 350 mm
- Masa: 0.62 kg
Technical details
| Square connection | 1/2" |
|---|---|
| Length [mm] | 350.0 |
| Material | Chrome vanadium steel |
| Weight [kg] | 0.62 |