AKO EGK25/GP4
Robot connection package
ID 1524716
Adapter, Suitable for: YASKAWA GP4
Technical details
Productgroep | Robotaansluitpakket |
---|---|
Hoogte H [mm] | 11.0 |
Geschikt voor | YASKAWA GP4 |
Gewicht [kg] | 0.25 |
GP4
ID 1524716
Productgroep | Robotaansluitpakket |
---|---|
Hoogte H [mm] | 11.0 |
Geschikt voor | YASKAWA GP4 |
Gewicht [kg] | 0.25 |