KEH P02 400V/50Hz
Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar
ID 422350
Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Unidad de control 400 V/50 Hz
- Versión bicanal
- Con regulación de la fuerza de sujeción en 8 pasos
- Indicado para: Mesas magnéticas MSC
- Número de canales: 2
- Voltaje: 400 V
- Frecuencia: 50 Hz
Technical details
| 电源电压 [V] | 400.0 |
|---|---|
| 频率 [Hz] | 50.0 |
| 通道数量 | 2.0 |
标配范围
控制单元、手持式遥控器、操作手册