ROTA THW3 200-52 Z140-GBK
旋盤用パワーチャック、ジョークイック・チェンジシステム付き
ID 1366679
旋盤用パワーチャック、標準ジョークイック・チェンジシステム付き
特長:
特長:
- 3 ジョーリングピストンチャック
- 密閉設計
- ジョークイック・チェンジ システム
- 貫通穴: 52 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- ジョーインターフェース: ストレートセレーション
- 片側ストローク: 6.7 mm
- 歯ピッチ: 4.712 mm
- ピストンストローク: 17.5 mm
- 最大把持力: 64 kN
- 最大作動力: 38 kN
- 最大回転速度: 6000 1/min
- 重量: 18.6 kg
Technical details
| Type de broche | ISO 702-4 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 5 (Z140) |
| Denture | Denture droite |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 6000.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 64.0 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 38.0 |
| Course/mors [mm] | 6.7 |
| Pas de dent [mm] | 4.712 |
| Course du piston (H) [mm] | 17.5 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 0.11 |
| Poids [kg] | 18.6 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- X-axis:
- n [min-1]
- Y-axis:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
SFA 160
- yellow
-
GST 140-160 I
- purple
-
UVB 160
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, clé de remplacement des mors, mandrin vise de fixation et manuel d'utilisation