Con i nostri prodotti standard configurabili individualmente, riduciamo la complessità nella progettazione del sistema e offriamo opzioni di adattamento individuali per un'ampia gamma di applicazioni. Pinze, griffe e morsetti possono essere adattati in meno di 10 minuti.
La SCHUNK ELG è l'ultima novità tra le pinze configurabili. Viene utilizzata per la manipolazione di pezzi grandi e pesanti nei settori automobilistico, dell'imballaggio, degli elettrodomestici o della logistica, tra gli altri, ed è ad azionamento elettrico con un servomotore liberamente adattabile. La pinza può essere regolata con precisione e posizionata in modo continuo su tutta la corsa da 100 a 400 mm. Ha un rapporto forza-corsa unico e offre una forza di presa istantaneamente disponibile e controllabile da 3.000 N nella misura 30 fino a 12.000 N nella misura 120.
Grazie alla sua guida a rotaia profilata, la pinza pneumatica parallela a 2 dita PLG consente l'utilizzo di griffe lunghe, in modo da poter movimentare senza sforzo anche pezzi voluminosi da contenitori di trasporto difficili da raggiungere. Inoltre, offre una maggiore sicurezza grazie al monitoraggio del processo integrato opzionale. Una valvola di mantenimento della pressione premontata opzionale consente di mantenere in modo affidabile la posizione di presa e la forza anche in caso di mancanza di pressione. Con forze di presa da 1.650 N a 12.000 N, la PLG è disponibile in cinque misure e offre una varietà di possibili campi di applicazione dovute alle numerose funzioni extra configurabili.
I nuovi configuratori di ganasce easyJAW sono costituiti da oltre 500 diverse varianti di morsetti riportati standard. La geometria, il materiale, il peso, l'interfaccia e molte altre opzioni del morsetto possono essere regolate individualmente nello strumento online.
Le griffe sono adattate individualmente al pezzo da afferrare e, in combinazione con una pinza, permettono la manipolazione automatizzata dei componenti. Sei diversi modelli di geometria offrono numerose opzioni di personalizzazione in base alle esigenze del cliente. Le griffe sono disponibili in alluminio, acciaio lucidato, acciaio temprato e con protezione anticorrosione.
Con il configuratore del portautensili easyToolholder anche i portautensili standard possono essere adattati online in modo ottimale alla rispettiva operazione di lavorazione. Il processo di richiesta e ordinazione personalizzato avviene 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in tempo reale e in totale trasparenza.