arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PHE 80-40 Illustrazione simile

PHE 80-40

ID 300977

Modulo di sollevamento PHE, Dimensioni: 80, pneumatico, Cilindro con stelo, Guida con bussole a sfere

  • Corsa max.: 40 mm
Corsa [mm] 40.0
Forza di estrazione [N] 250.0
Forza di rientro [N] 200.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.1
Diametro del pistone [mm] 20.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 4.5
Pressione di esercizio max. [bar] 8.0
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Volume del cilindro/10 mm per corsa doppia [cm³] 46.0
Classe di protezione IP 42
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Peso [kg] 2.3
Sistema di azionamento Cilindro con stelo
Momento flettente Mx max [Nm] 17.0
Mz max. (rientrato) [Nm] 30.0

Materiale del corpo pinza
Alluminio

Guida
Guida con bussole a sfere