ROTA NCO 260 A8-KV
Mandrino autocentrante a 3 ganasce senza foro passante
ID 856025
Mandrini autocentranti standard con foro passante
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino a piani inclinati a 3 ganasce
- Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 8
- Interfaccia ganasce: Incastro a croce
- Corsa per griffa: 10 mm
- Corsa del pistone: 30 mm
- Forza di serraggio max.: 150 kN
- Forza di azionamento max: 62 kN
- Numero di giri max.: 4500 1/min
- Peso: 38 kg
Specifiche tecniche
Peso [kg] | 38.0 |
---|---|
Corsa del pistone (H) [mm] | 30.0 |
Tipo di mandrino | ISO 702-1 |
Dimensioni del mandrino | Nr. 8 |
Numero di giri max. [1/min] | 4500.0 |
Corsa/griffa [mm] | 10.0 |
Forza di serraggio max. [kN] | 150.0 |
Momento di inerzia [kgm²] | 0.33 |
Forza di azionamento max [kN] | 62.0 |
Dentatura | Incastro a croce |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SWB-AL 250
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, dadi a T o viti di fissaggio per morsetti riportati, viti di montaggio del mandrino e istruzioni per l'uso