arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.

I vantaggi dei portautensili a espansione idraulica del leader di mercato

SCHUNK iTENDO²

  • Tecnologia sofisticata con funzionamento semplice
Oltre 30 anni di esperienza nello sviluppo della tecnologia ad espansione idraulica

  • Cambio dell'utensile in pochissimi secondi senza
    ulteriori dispositivi
Risparmio di tempo grazie alla riduzione del tempo di preparazione macchina e nessun costo d'investimento
e d'energia per dispositivi di serraggio aggiuntivi.

  • Assorbimento delle vibrazioni eccellente
Si evitano le micro soffiature e si ottengono migliori superfici dei pezzi, il mandrino della macchina è protetto, l'utensile prolunga la sua durata e di conseguenza i costi si abbassano

  • Bilanciatura fine di serie
Con un grado di bilanciatura di G2.5 a 25.000 giri/min,
ideale per alte velocità di rotazione.

  • Concentricità costante e precisione di ripetibilità
    ≤ 0,003 mm
Azione di taglio uniforme, maggiore durata dell'utensile,
e costi ridotti per ripresa della rettifica o
acquisto di nuovi strumenti

  • Scanalature di raccolta per una trasmissione corretta della coppia
Superfici di serraggio asciutte, per trasferimento di residui di olio,
grasso o lubrificante nella scanalatura dello sporco

  • Elevata flessibilità
Serraggio di diversi diametri grazie all'utilizzo di bussole di riduzione con refrigerazione periferica o a tenuta stagna

Approfittare della competenza di chi innova

Logo Hydrodehn

  • SCHUNK - pioniere nella tecnologia a espansione idraulica
  • I primi strumenti di serraggio sono stati prodotti con il principio dell'idroespansione già nel 1980, destinati a un'ampia gamma di applicazioni dei nostri clienti
  • I nostri portautensili ad espansione per utensili con codolo di serraggio sono stati standardizzati nel 1983
  • In risposta alle sempre più pressanti esigenze della tecnologia di produzione dinamica, il 26.02.1990 è stato depositato un brevetto
  • TENDO è stato lanciato nel 1990 come una nuova generazione di portautensili a espansione standard

Disegno in sezione TENDO-Classic

1) Vite di serraggio

Il pistone di serraggio viene azionato mediante la vite di serraggio. Stringere la vite di serraggio con una chiave esagonale fino all'arresto. Non serve la chiave dinamometrica.

2) Pistone di serraggio

Il fluido idraulico viene spinto, tramite il pistone di serraggio, nel sistema a camera d'olio.

3) Bussola a espansione e camera dell'olio

La bussola a espansione si espande in modo uniforme contro il gambo dell'utensile. Il gambo dell'utensile viene prima centrato e poi serrato in modo saldo e uniforme sull'intera superficie durante questo processo di serraggio. Il sistema a camera è riempito con fluido idraulico e svolge un'azione ammortizzante sull'utensile serrato. L'usura del tagliente dell'utensile viene ridotta al minimo, la durata aumenta di circa il 40%.

4) Corpo base

Sul corpo base si trova l'interfaccia lato macchina.

5) Vite di regolazione della lunghezza

Per un presetting facile e veloce dell'utensile.

6) Utensile

L'utensile viene serrato in modo centrico rispetto all'asse centrale – massima precisione di rotazione concentrica e di ripetibilità al cambio < 0,003 mm.

7) Scanalatura di raccolta

L'enorme pressione di serraggio del portautensili a espansione idraulico trasferisce i residui di olio, grasso o lubrificante nella scanalatura, pertanto le superfici di serraggio restano asciutte.

Disegno in sezione TENDO-Classic

I moderni portautensili a espansione idraulica sono più sostenibili

Soprattutto al giorno d'oggi, la sostenibilità nel processo produttivo assume un'importanza sempre maggiore. L'obiettivo non è solo il risparmio energetico. Anche l'efficienza economica dei mezzi di produzione utilizzati e il mantenimento in azienda di personale qualificato sono diventati fattori basilari.

Con la tecnologia a espansione idraulica di SCHUNK, si può contribuire a una produzione più sostenibile. Grazie alla scelta di diversi modelli TENDO, i dispositivi di serraggio convenzionali si possono sostituire facilmente per quasi tutte le attività di taglio dei metalli.

Logo sostenibilità

I moderni portautensili a espansione idraulica sono più sostenibili in quanto:

Economici:

  • Vita utile nettamente più lunga rispetto ai portautensili termoretraibili
  • Possibilità di nuova lavorazione da parte di SCHUNK per un secondo ciclo di vita
  • Nessun affaticamento del materiale dovuto al processo di termoretrazione, quindi una qualità di serraggio costante
  • Processo di produzione efficiente grazie a un cambio utensile rapido non superiore ai 2 minuti

Poco esigenti in termini di risorse:

  • Nessun dispendio energetico come con il restringimento
  • Meno consumo energetico e minori emissioni di CO2

Interessanti:

  • Agli operatori qualificati piace lavorare con moderne attrezzature da lavoro
  • Serraggio sicuro senza rischio di ustioni per i dipendenti
  • Facilità di manipolazione e quindi lavoro piacevole

Sempre il sistema di portautensili ottimale per le vostre esigenze

Segmentazione della gamma totale degli utensili

Intelligence

  • SCHUNK iTENDO² per la lavorazione sicura "più vicino al pezzo" nel processo di produzione automatizzato, senza operatore e con l'intelligenza necessaria.

Per scoprire di più su iTENDO²

Premium

  • SCHUNK TENDO Platinum è conforme alla norma DIN in 29 interfacce e oltre 1000 varianti
  • SCHUNK TENDO Slim 4ax con profilo termoretraibile a norma DIN

Tech

  • SCHUNK TENDO LSS, ES, KSR, ZERO e Engineered sono sviluppati per risolvere i problemi nelle attività più impegnative in ogni processo di lavorazione

Economy.

  • SCHUNK TENDO E compact per asportazione di grandi volumi, foratura, alesatura e filettatura

Per scoprire di più su TENDO E compact

Basic

  • I portautensili meccanici costituiscono la base del programma completo di utensili SCHUNK

Trovate più velocemente il portautensili adatto

Trovate il portautensili a espansione idraulica perfetto dalla gamma SCHUNK con pochi clic.

Quickfinder portautensili