Intelligente
Sensibile
Pratico

Pinza EGI per componenti di piccole dimensioni con mantenimento attivo della forza di presa

La pinza elettrica intelligente a griffe parallele EGI con interfaccia certificata PROFINET-IRT è stata progettata specificamente per diverse attività di manipolazione impegnative.

Pinza per componenti di piccole dimensioni EGI

Pinza EGI per piccoli componenti con web server integrato, freno attivo e interfaccia PROFINET certificata (categoria C).

La pinza EGI è concepita specificamente per diverse attività di manipolazione impegnative in applicazioni di laboratorio, farmaceutiche ed elettroniche. Corsa programmabile singolarmente fino a 57,5 mm per ganascia. Forza di presa regolabile in modo flessibile fino a 100 N. I componenti sensibili a deformazioni o fratture possono essere maneggiati in modo affidabile e delicato. Grazie al web server integrato, all'assistente per la messa in funzione, al mantenimento attivo della forza di presa e all'interfaccia PROFINET di categoria C certificata, la pinza da 24 V per piccoli componenti è una delle pinze meccatroniche più convenienti sul mercato.

EGI nella pratica

Speciali caratteristiche per industrie esigenti

Automazione in laboratorio

Pinza EGI per una presa sensibile e flessibile

La sensibilità e la flessibilità sono importanti nelle applicazioni di laboratorio, dove si maneggiano provette, piastre di Petri, siringhe e altre fragili apparecchiature. Grazie alla sua forza di presa regolabile in modo flessibile, la pinza EGI può afferrarli in sicurezza senza danneggiarli. Grazie alla corsa programmabile singolarmente, le parti con diametri diversi possono essere gestite in modo flessibile in fase di cambio. La guida di scorrimento a ganascia chiusa è un vantaggio significativo quando si tratta di evitare le impurità.

Vantaggi della pinza EGI nell'automazione in laboratorio:

  • Presa di diversi contenitori e supporti per campioni con una corsa flessibile di 57,5 mm per ganascia
  • Preparazione sicura e sensibile di centrifughe con contenitori in vetro o plastica
  • Tenuta sicura dei contenitori dei campioni grazie al mantenimento della forza di presa
  • Messa in funzione semplice e intelligente grazie al web server integrato e intuitivo

Automazione medica e farmaceutica

La pinza EGI offre la massima flessibilità e sicurezza

I processi automatizzati nell'industria medica e farmaceutica richiedono pinze con componenti dai requisiti elevati. Siringhe, cannule e altre piccole parti in plastica e vetro devono essere afferrate senza deformazioni. Con la sua forza di presa regolabile in modo flessibile, EGI stabilisce parametri di riferimento in termini di sensibilità e sicurezza. Grazie alla sua corsa programmabile singolarmente fino a 57,5 mm per ganascia, riesce a coprire una vasta gamma di diametri delle parti.

Vantaggi della pinza EGI nell'automazione medica e farmaceutica:

  • Flessibilità massima, ad esempio in fase di imballaggio di parti mediche in plastica e vetro
  • Brevi tempi di ciclo con dita di presa pre-posizionabili
  • Messa in funzione semplice e intelligente grazie al web server integrato e intuitivo
  • Presa sensibile di cannule, siringhe e ampolle senza deformazione
  • Presa altamente flessibile di pezzi con diametri diversi

Industria elettronica

La pinza EGI con forza di presa sensibile e corsa lunga

Nel settore dell'elettronica, la EGI si distingue grazie a una corsa lunga fino a 57,5 mm per ganascia e una regolazione sensibile della forza di presa. Questi punti di forza entrano in gioco nei sistemi di depanelizzazione SCHUNK, in cui una grande varietà di pannelli deve essere separata. I circuiti stampati con formati diversi o gli interi pannelli possono essere afferrati in modo flessibile e sensibile, senza venire danneggiati o distrutti.

Vantaggi della pinza EGI nell'industria elettronica:

  • Presa sensibile anche di parti molto piccole e sottili, con una corsa fino a 57,5 mm per ganascia
  • Messa in funzione intelligente e conveniente tramite server web integrato
  • Pre-posizionamento flessibile e rapido delle dita della pinza per una movimentazione variabile e altamente dinamica
  • Maggiore efficienza durante tutte le fasi del processo

Produzione automatizzata

EGI: la tuttofare per diverse applicazioni

Il design robusto di EGI è perfettamente adatto per le applicazioni industriali. La sua corsa variabile e la forza di presa offrono la possibilità di manipolare pezzi di dimensioni diverse che variano anche in forma e posizione. I pezzi orientati in modo irregolare possono essere afferrati in diversi punti di presa. EGI è una pinza tuttofare adatta alle applicazioni che lavorano con pezzi di diverse dimensioni, per esempio per il prelievo di pezzi da contenitori.

Vantaggi dell'automazione della linea di produzione EGI:

  • Design robusto, collegamento elettrico con connettori a spina secondo lo standard industriale
  • Massima flessibilità e utilizzo con grande varietà di pezzi
  • Presa versatile con una corsa fino a 57,5 mm per ganascia
  • Messa in funzione conveniente tramite server web integrato
  • Interfaccia PROFINET di categoria C per uno scambio di dati continuo
  • Sono possibili per la pinza posizioni intermedie e una speciale corsa al punto di riferimento
  • Intelligenza integrata e interfaccia Ethernet

Smart factory

EGI – intelligenza e capacità in tempo reale

Ready-for-Industry-4.0! EGI può essere utilizzata nelle applicazioni intelligenti senza alcuna restrizione. Con la sua interfaccia certificata, PROFINET (categoria C), la SCHUNK EGI soddisfa tutti i requisiti delle applicazioni ad alte prestazioni. La posizione delle dita della pinza, le forze di presa e la velocità di chiusura possono essere rilevate e controllate. Sono inoltre possibili per la pinza posizioni intermedie e una speciale corsa al punto di riferimento. I dati, ad esempio quelli relativi ai pezzi, possono essere raggruppati, salvati e valutati.

Vantaggi di EGI in una smart factory:

  • Messa in funzione intelligente e conveniente tramite server web integrato
  • I dati relativi al lavoro e all'elaborazione del pezzo possono essere trasferiti con semplicità su un cloud ed elaborati
  • Interfaccia PROFINET di categoria C per applicazioni ad alte prestazioni grazie alla rapida trasmissione dei dati fino a 100 Mbps
  • Presa versatile con una corsa fino a 57,5 mm per ganascia
  • Sono possibili per la pinza posizioni intermedie e una speciale corsa al punto di riferimento
  • La pinza è adatta per strutture PROFINET IRT (tempo reale isocrono) e può quindi essere utilizzata in applicazioni ad alte prestazioni

Panoramica degli highlight tecnici

  • Tecnologia 24 V
    Elettronica di controllo pienamente integrata.
    Pienamente compatibile nel portafoglio tecnico SCHUNK 24 V.

  • Interfaccia PROFINET
    Certificazione PROFINET, compatibilità garantita
    in conformità degli standard industriali.

  • Corsa programmabile singolarmente
    fino a 57,5 mm per ganascia

  • Assistente per la messa in funzione
    grazie al web server integrato con assistente alla messa in funzione
    e capacità di monitorare il funzionamento.

  • Mantenimento attivo della forza di presa
    Un freno appositamente sviluppato mantiene quasi tutta
    la forza di caduta in caso di caduta di tensione o situazione di arresto di emergenza del sistema automatizzato.

  • Forze di presa regolabili con flessibilità
    fino a 100 N

Sezione

Sezione

  1. Elettronica integrata
    Elettronica di potenza e regolazione integrata per il comando
    del servomotore
  2. Encoder
    per la valutazione della posizione e il posizionamento della pinza
  3. Azionamento
    Servomotore CC con ruote planetarie
  4. Freno
    per mantenere la forza di presa e la posizione in caso di blocco del funzionamento e di caduta di tensione
  5. Cinematica
    Potenza trasmessa dal servomotore tramite il riduttore e sincronizzazione tramite cinghia dentata
  6. Fissaggio delle dita
    Per il collegamento delle dita di presa per uno specifico pezzo
  7. Collegamento elettrico
    Per il collegamento dell'alimentazione elettrica e la comunicazione

Web server integrato

Web server integrato


Nonostante la completa gamma di funzioni del prodotto EGI, la sua messa in funzione si rivela davvero semplice. EGI è dotata di un web server integrato che può essere utilizzato con qualsiasi browser standard. Non è richiesto alcun software aggiuntivo. Il web server può essere utilizzato per programmare tutte le funzioni di base. Le funzionalità aggiuntive assicurano una maggiore comodità: il movimento delle ganasce può essere controllato manualmente sulla pinza in modalità jog, utile in caso di arresto d'emergenza. La programmazione e il monitoraggio della pinza sono facilitati.

Mantenimento attivo della forza di presa

Mantenimento attivo della forza di presa


Un vantaggio significativo rispetto alle pinze meccatroniche convenzionali presenti sul mercato. EGI è dotata di un mantenimento attivo della forza di presa, che mantiene la posizione e anche la piena forza di presa. Questo assicura che il pezzo non venga perso in caso di blocco del funzionamento e di caduta di tensione. Non appena una parte viene afferrata in modo sicuro, il freno si aziona automaticamente grazie a una combinazione di freno di stazionamento elettrico e di bloccaggio preliminare dell'elemento elastico.