SCHUNK è il tuo partner Life-Science

con know-how nel campo delle applicazioni

Tra le "Science of life" ("scienze della vita"), la life science, la biotecnologia, la tecnologia medica e l'industria farmaceutica cooperano in sinergia. L'obiettivo di questa collaborazione multidisciplinare è quello di lavorare a un futuro più attento alla salute e alla sicurezza, producendo nuovi prodotti di tecnologia medica, metodi per il trattamento e farmaci. In questo contesto, l'industria manifatturiera ricopre una posizione chiave: la produzione si avvale di processi moderni per realizzare prodotti di alta qualità nelle seguenti aree:

Tecnologia medica
Dispositivi medici
Automazione in laboratorio
Farmaceutica

 

Download del PDF

Settori industriali

Tecnologia medica
Dispositivi medici

Tecnologia medica

Il portafoglio SCHUNK per la gestione dell'assemblaggio
La tecnologia medica impone standard elevati nella produzione di artefatti. Le macchine, gli impianti e i componenti dell'industria manifatturiera utilizzati per la produzione di dispositivi e materiali di consumo, sono soggetti a condizioni prestabilite in termini di lubrificanti, robustezza e longevità. SCHUNK offre ai produttori di sistemi di tecnologia medica e all'industria di produzione di articoli medicali, prodotti di fascia alta e pone l'accento sulla lubrificazione conforme a H1, sulla robustezza e sull'assoluta sicurezza dei processi. La pinza pneumatica MPG-plus per pezzi di piccole dimensioni ne è un esempio. Consente di maneggiare qualsiasi parte e prodotto tecnologico medico con delicatezza e in modo sicuro.

Dispositivi medici

Componenti di fascia alta per l'impiego sugli esseri umani
I dispositivi medici sono prodotti, oggetti e sostanze che vengono utilizzati a contatto diretto con gli esseri umani a scopo di analisi, trattamento o monitoraggio. SCHUNK offre prodotti di alta qualità per robot chirurgici, robot di assistenza e di servizio, esoscheletri e dispositivi impiegati nel campo della riabilitazione ortopedica. Con il loro design di alta qualità, i moduli assicurano l'affidabilità e la durata necessarie per l'utilizzo sugli esseri umani in interventi delicati. La necessaria sensibilità di un robot chirurgico, per esempio, è assicurata dall'incorporazione di celle di carico.

Automazione in laboratorio
Industria farmaceutica

Automazione in laboratorio

Processi di laboratorio efficienti e affidabili
In un laboratorio, tutto ruota intorno a processi sistematici e ricorrenti. Gli operatori di laboratorio offrono prodotti e servizi analitici e diagnostici con l'obiettivo di ottenere efficienza, sicurezza, assistenza e redditività. La manipolazione dei reagenti, la tecnologia di misurazione e l'attrezzatura analitica sono argomenti quotidiani. SCHUNK fornisce numerosi componenti adatti per le attrezzature di laboratorio e i sistemi di manipolazione per l'automazione in laboratorio. Si tratta di sistemi compatti, semplici e modulari che possono essere assemblati su misura e utilizzati in questo settore. Il miglior esempio di applicazione è il portafoglio unico di prodotti meccatronici di fascia alta con alimentazione a 24 V. Per offrire un'implementazione e un servizio semplici per il produttore, quindi per assicurare un funzionamento affidabile, efficiente e automatizzato dei dispositivi di laboratorio e di analisi.

Industria farmaceutica

Booster di prestazioni per camere bianche
La purezza e la qualità hanno sempre la massima priorità nella produzione su larga scala di prodotti farmaceutici come compresse, polveri, creme e liquidi. Processi trasparenti e ben strutturati, supportati da unità di automazione affidabili e potenti, sono necessari per la massima efficienza possibile in termini di processi e di costi. L'industria farmaceutica SCHUNK stabilisce gli standard per prodotti di alta qualità e una vasta conoscenza delle applicazioni al fine di aumentare le prestazioni degli impianti. SCHUNK facilita la manipolazione e la lavorazione di pezzi in filigrana come blister di compresse, flaconi e ampolle con design semplice e pulito, servendosi di soluzioni personalizzate e compatibili con la camera bianca. Le serie di pinze elettriche EGP per minuteria sono perfettamente adatte per afferrare delicatamente siringhe e cannule in modo sicuro.

Casi di applicazione

Pinze affidabili per applicazioni mediche
Esperti in svariati settori scoprono i benefici dell'automazione e della robotica, e ciò si applica anche alla tecnologia medica. Con l'aiuto dell'automazione, i processi che in passato erano manuali e in parte anche...
Misurazione esatta della forza nel campo della riabilitazione
Sovraccarico a breve termine possibile grazie al design robusto del sensore e all'elevata protezione da sovraccarico. Piccola risoluzione di misurazione di 0,1 N combinata con con un'incertezza di misura pari appena al 2%.
Presa precisa per la produzione di palloncini per angioplastica
La pinza ha la certificazione ISO per camere bianche, che assicura un metodo di lavorazione affidabile del prodotto medico. L'aumento dei carichi laterali legati al processo non è un fattore problematico per la pinza.

Prodotti SCHUNK per life science

Componenti high-tech SCHUNK.

I prodotti SCHUNK soddisfano i severi requisiti di qualità e affidabilità richiesti per la produzione. Inoltre, i portafogli specifici life science si adattano bene a qualsiasi prodotto del settore.

Beta
Modulo lineare universale con cinghia dentata opzionale o azionamento del mandrino e varie opzioni di guida
DPG-plus
Pinza parallela a 2 griffe a tenuta stagna, che soddisfa i requisiti IP67 e non permette alle sostanze di penetrare nell'ambiente di lavoro
DPZ-plus
Oltre all'elevata capacità di carico delle griffe, questa pinza autocentrante a 3 griffe a tenuta stagna conforme ai requisiti IP67, non lascia penetrare polvere e liquidi all'interno dei componenti.
EGI
Pinza parallela a 2 griffe servo-elettrica con regolazione della forza di presa e corsa lunga
EGL
Pinza parallela a 2 griffe servo-elettrica con regolazione della forza di presa e corsa lunga
EGP
Pinza parallela elettrica a 2 griffe con guida della griffa di facile movimento guidata da cuscinetti volventi
ELP
Modulo lineare elettrico con azionamento diretto e regolatore integrato, senza gioco, guida a rulli precaricata
ERD
Motore torque potente con encoder assoluto e distributore rotante pneumatico
KGG
Pinza parallela a 2 griffe con corsa lunga
KLM
Modulo lineare con azionamento pneumatico e guida con circolazione di sfere
LM
Modulo lineare con azionamento pneumatico e guide a cuscinetti volventi incrociati precaricati senza gioco in guide prisma
MPG-plus
Pinza a 2 griffe parallele con movimento scorrevole delle griffe base guidate da cuscinetti a rulli
MPZ
Pinza autocentrante piccola a 3 griffe con griffe guidate da cave a T
PGN-plus-E
Pinza pneumatica universale parallela a 2 griffe con lubrificazione permanente, elevata forza di presa e un elevato massimo momento grazie alla guida di scorrimento dentata.
PGN-plus-P
Pinza universale a 2 griffe parallele con lubrificazione permanente, elevata forza di presa e ed elevati massimi movimenti grazie alla nostra affidabile guida di scorrimento multidente.
PPU-E
Unità compatta a 2 assi per percorrere in modo rapido e flessibile qualsiasi curva del piano
PZN-plus
Pinza universale autocentrante a 3 griffe con elevata forza di presa ed elevati massimi movimenti grazie alla nostra affidabile guida di scorrimento multidente.
SRM
Attuatore pneumatico universale per movimenti di rotazione e di oscillazione
Alpha
Tavola lineare piatta con azionamento del mandrino e guida binaria a doppio profilo
Beta
Modulo lineare universale con cinghia dentata opzionale o azionamento del mandrino e diverse opzioni di guida
CLM
Modulo lineare con lunghezza ottimizzata, con azionamento pneumatico e guide con cuscinetti volventi incrociati precaricati senza gioco
Delta
Modulo lineare piatto con cinghia dentata opzionale o azionamento del mandrino
EGI
Pinza parallela a 2 griffe servo-elettrica con regolazione della forza di presa e corsa lunga
EGP
Pinza parallela elettrica a 2 griffe con guida della griffa di facile movimento guidata da cuscinetti volventi
EGS
Modulo elettrico di presa rotante con pinza parallela a 2 griffe con guida della griffa di facile movimento guidata da cuscinetti volventi
ELB
Asse con corsa breve e azionamento motore lineare con guide a rulli incrociate
ELP
Modulo lineare elettrico con azionamento diretto e regolatore integrato, senza gioco, guida a rulli precaricata
ERD
Motore torque potente con encoder assoluto e distributore rotante pneumatico
ERP
Attuatore rotante elettrico universale con azionamento diretto e controllo integrato per angoli di rotazione di 45°, 90° o 180°
Gamma
Cinghia dentata o modulo lineare universale con trasmissione a mandrino con profilo chiuso e guida a rotaia profilata doppia
KGG
Pinza parallela a 2 griffe con corsa lunga
LDN
Asse lineare universale con profilo X semplice, motore lineare e guida a rulli
MPC
Pinza parallela a 2 griffe facile da montare con un ottimo rapporto prestazione-prezzo
MPG-plus
Pinza a 2 griffe parallele con movimento scorrevole delle griffe base guidate da cuscinetti a rulli
MPZ
Pinza autocentrante piccola a 3 griffe con griffe guidate da cave a T
PGN-plus-P
Pinza universale parallela a 2 griffe con lubrificazione permanente, elevata forza di presa ed elevati massimi momenti grazie alla nostra affidabile guida di scorrimento multidente.
PZN-plus
Pinza universale autocentrante a 3 griffe con elevata forza di presa ed elevati massimi momenti grazie alla nostra affidabile guida di scorrimento multidente.
SFL
Unità rotante in miniatura per rotazioni lievi fino a 180°
SRU-plus
Attuatore pneumatico universale per movimenti di rotazione e di oscillazione
EGN
Pinza parallela a 2 griffe servoelettrica con forza di presa e momenti elevati grazie alla guida di scorrimento dentata
EZN
Pinza autocentrante a 3 griffe servoelettrica con forza di presa elevata ed elevati momenti supportabili grazie alla nostra affidabile guida di scorrimento multidente
MPG-plus
Pinza a 2 griffe parallele con movimento scorrevole delle griffe base guidate da cuscinetti a rulli
PGN-plus-P
Pinza universale parallela a 2 griffe con lubrificazione permanente, elevata forza di presa ed elevati massimi momenti grazie alla nostra affidabile guida di scorrimento multidente.
PZN-plus
Pinza universale autocentrante a 3 griffe con elevata forza di presa ed elevati massimi momenti grazie alla nostra affidabile guida di scorrimento multidente.

Volete il supporto di SCHUNK per la realizzazione del vostro progetto?

Saremo lieti di aiutarvi a testare la vostra applicazione

In CoLab, il nuovo centro applicazioni SCHUNK, possiamo testare insieme la vostra applicazione per la lavorazione assistita da robot. Vi supportiamo anche nella scelta dell'utensile da taglio o degli abrasivi giusti e nella determinazione dei parametri di processo corretti. Avrete così la certezza che la vostra applicazione robotizzata otterrà risultati di lavorazione ideali.
Contattate subito il vostro consulente SCHUNK personale in loco per discutere e sviluppare la vostra applicazione.

Persona di contatto

Consulenti di vendita

Il contatto personale e diretto costituisce il primo passo verso la riuscita dei  progetti.
Consulente di vendita di zona

Supporto e assistenza tecnica

Il vostro contatto diretto
Tel. +39-031-4951311
Panoramica dei servizi