TENDO E compact

Il mandrino a espansione idraulica universale per tutte le applicazioni e per tutti i bordi di taglio.

Il mandrino ad espansione universale - per tutte le applicazioni, per tutti gli utensili da taglio


Tolleranze più serrate, enorme pressione dei costi, migliore qualità – TENDO E compact è la risposta alle crescenti esigenze nell'asportazione di volume che soluzioni quali pinze ER, portautensili termotrattili, attacchi Weldon e mandrini ad espansione idraulica tecnicamente inferiori alla media non riescono più a soddisfare in modo redditizio. Con il mandrino ad espansione idraulica e compatto TENDO E, SCHUNK è riuscita a combinare tutti i parametri di prestazioni elevate in un unico portautensili all'avanguardia che non solo soddisfa tutti i requisiti, ma addirittura li supera. TENDO E compact è disponibile a un prezzo che rende più facile il passaggio da mandrini meccanici e termici alla qualità TENDO di precisione considerevolmente superiore.

* Lo prova uno studio condotto dal wbk, l'Istituto di Tecnologia della Produzione di Karlsruhe (KIT)

Vantaggi.

 


  • Durata dell'utensile aumentata fino al 300%.*
  • Coppie elevate, fino a 2.000 Nm a ∅32 mm in condizioni di serraggio a secco, 900 Nm per gambi dell'utensile oleosi
  • Superfici perfette – nessun segno da vibrazione
  • Minima emissione acustica
  • Spese di officina ridotti
  • Cambio dell'utensile in pochi secondi e senza apparecchiature periferiche
  • Precisione di concentricità e cambio dell'utensile permanenti. Precisione di ripetibilità < 0,003 mm
*Dimostrato da uno studio condotto dal wbk, l'Istituto di Tecnologia della Produzione di Karlsruhe
Testimonianze dei clienti

"Ho provato diversi portautensili, ma TENDO E Compact è la soluzione perfetta per quanto riguarda la forza di ancoraggio e la durata degli utensili migliorata."

Ullrich Gallmetzer
Responsabile di elaborazione CNC, Ullrich Gallmetzer

"I test hanno dimostrato che non è possibile ottenere i risultati desiderati con altri sistemi di serraggio."

Bernd Böttcher
Responsabile dei prodotti innovativi, Sartorius Weighing Technology GmbH, Göttingen

"Con TENDO E compact si può essere sicuri del fatto che la fresa non subirà torsioni nel supporto."

"Tendo E compact offre prestazioni eccezionali se si paragonano il prezzo e le funzioni a quelli di altri sistemi portautensili. Il portautensili unisce una lunga durata a costi di investimento relativamente ridotti."

Daniel Bernhardt e Sebastian Grasser
Hofmann GmbH

"Con TENDO E compact, il funzionamento della fresa produce rumori contenuti. Inoltre, la superficie è molto più uniforme, dato che ciascun tagliente rimuove la stessa quantità di materiale. A questo si aggiunge il fatto che la stabilità di processo e la precisione dimensionale sono considerevolmente migliorate. Con TENDO E compact ho un portautensili capace di tutto."

Martin Braun
proprietario dello studio ingegneristico Ingenieurbüro Martin Braun

Sezione

Sezione

  1. Vite di serraggio
  2. Perno di serraggio
  3. Bussola ad espansione e sistema a camera
  4. Corpo base
  5. Vite di regolazione longitudinale
  6. Utensile
  7. Scanalatura di raccolta


  8. Dettagli del prodotto

Ulteriori informazioni

Dettagli del prodotto
Soluzioni
Schede tecniche
Brochure (PDF, 6 MB)