SCHUNK all'EMO 2017

Componenti per macchine utensili intelligenti!

Per applicare la digitalizzazione e l'industria 4.0 nella vita quotidiana, sono necessari componenti intelligenti. A tal fine l'economia, la flessibilità e la fruibilità sono i criteri decisivi per la produzione di successo.

Al termine di EMO di Hannover vi dimostreremo anche come rendere più efficienti i processi di produzione con un componente che soddisfa questi tre criteri.

Immagini

Le nostre novità

VERO-S NSE3 138

Il sistema pneumatico di serraggio a punto zero ad alte prestazioni per operazioni di fresatura universali.

Posizionamento e serraggio in un'unica operazione - VERO-S va al cuore della razionalizzazione dei processi Il killer dei tempi di preparazione garantisce tempi ciclo della macchina più elevati nonché una produzione più razionale a partire da lotti di grandezza 1. I nuovi moduli premium sono del tutto compatibili con il precedente sistema modulare VERO-S, che oggi consiste in oltre 1.000 possibili combinazioni per un serraggio dei pezzi altamente efficiente.

  • 100% compatibile con NSE plus 138
    per la sostituzione semplice dei moduli.
  • Design ottimizzato
    per una rigidità del sistema ancora più elevata.
  • Maggiore forza traente
    grazie alla cinematica ottimizzata del modulo in ogni posizione di serraggio.
  • Tappo di protezione opzionale
    per una protezione perfetta dell'interfaccia dei perni di serraggio.

Vai a special

Morsetti con compensazione idraulica

Morsetto con sistema a camera idraulica ad olio per la deformazione minima dei pezzi.
  • Compensazione della forza centrifuga
    per un serraggio più sicuro grazie alla perdita minore di forza di serraggio.
  • Serraggio a bassa deformazione
    di pezzi con pareti sottili o deformabili.
  • Effetto anti-vibrante
    per una migliore qualità superficiale del pezzo.
  • Concentricità regolabile
    per la massima precisione nella lavorazione.

Dettagli del prodotto

TENDO Slim 4ax

Il primo portautensile ad espansione idraulica con geometria propria del portautensile di calettamento a caldo conforme alla DIN 69882-8.

All’esterno, la forma slim dei portautensili a caldo e all’interno tutti i vantaggi dell’espansione idraulica! Con TENDO Slim 4ax è stato possibile per la prima volta combinare la geometria esterna completa dei portautensili di calettamento a caldo con le eccellenti qualità della tecnologia a espansione idraulica SCHUNK.

  • Portautensile a calettamento a caldo conforme alla normativa secondo DIN 69882-8
  • Cambio dell'utensile in pochi secondi e senza strumenti aggiuntivi
  • Sicurezza e affidabilità per il serraggio di utensili
  • Garanzia plug & work: intercambiabilità con rapporto 1:1. E' possibile sostituire il portautensili di calettamento a caldo con uno ad espansione idraulica. Pronto per l'uso immediato!

Vai a special

Mandrino autocentrante ROTA NCA

Mandrino autocentrante tenuta stagna per intervalli di manutenzione significativamente più lunghi.
  • Lubrificazione permanente con grasso
    per forze di serraggio sempre elevate e costanti.
  • Passaggio barra di grandi dimensioni
    per lavorare tutti i diametri barra.
  • Design ottimizzato e alleggerito
    per una riduzione significativa dei tempi di accelerazione e frenata.

Dettagli del prodotto

Ciclo di vita del prodotto smart - Equipped by SCHUNK

+Prodotti, utensili e servizi SCHUNK per una produzione smart
Leader per la fornitura di robot e macchine utensili, SCHUNK è "più vicina al pezzo." I nostri componenti e servizi giocano un ruolo decisivo nella digitalizzazione e nella produzione.

Tecnologia di serraggio: ricerca di componenti ed equipaggiamenti

Più di 7.500 componenti per il serraggio di utensili e pezzi. Selezionate la vostra macchina.
Persona di contatto

Ufficio commerciale

Avete una domanda riguardante i prodotti, il prezzo o i tempi di consegna? Il nostro staff è pronto per rispondere.
Le persone di contatto:

Consulenti di vendita

Il contatto personale e diretto costituisce il primo passo verso la riuscita dei  progetti
Consulente di vendita di zona

Supporto e assistenza tecnica

Il vostro contatto diretto Tel. +39 -031-495-13-11
Panoramica dei servizi